Page top

H7CX-A11SD1-N

電子カウンタ/タコメータ

Image

DC12~24V, AC24V, プリセットカウンタ, 1段, 48mm×48mm, 6桁, 無電圧入力/電圧入力切替, 加算、減算、加減算, 指令/個別/位相差入力, トランジスタ出力, 停電記憶, リセットキー

電源電圧 AC24V 50/60 Hz
DC12~24V (リップル20%以下)
プリセット段数 1段
桁数 6桁
外部接続方式 ソケット
取りつけ方法 埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)

H7CX-A□-Nの形式一覧

  • 定格/仕様
機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
プリセット段数1段
電源電圧AC24V 50/60 Hz
DC12~24V (リップル20%以下)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%)
消費電力DC: 約4.7W (DC12~24V時)
AC: 約7.2VA (AC24V時)
外部供給電源DC12V(±10%) 100mA(DC入力時に負荷軽減が必要)
カウンタ計数範囲-99999~999999
最高計数速度30Hz/10kHz(切替)
最小信号幅30Hz: 16.7ms
10kHz: 0.05ms
入力モード加算、減算、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))
出力モードN, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L
ワンショット時間0.01~99.99s可変
復帰方式外部リセット、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット)
入力入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
入力方式無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
無電圧入力(接点入力)10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ)
接点入力10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
リセット時間外部リセット1ms/20ms(切替)
制御出力無接点出力トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ)
開閉容量: DC30V以下、100mA以下
残留電圧: 1.5V以下(実力約1V)
漏れ電流: 0.1mA
表示表示方式7セグメントネガLCD
桁数6桁
文字高カウント値: 10mm (赤色)
設定値: 6mm (緑色)
プリスケール機能0.001~99.999
小数点設定下3桁まで
キープロテクト機能キープロテクトスイッチ
停電記憶方式方式: EEP-ROM、書換回数: 10万回以上、記憶時間: 10年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取りつけ: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間: AC1000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC1000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズ電源端子間: ±1.5kV
入力端子間: ±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回
保護構造前面操作部: IEC規格 IP66、UL508 Type4X (屋内) (ゴムパッキン 形Y92S-29使用時)
外部接続方式ソケット
ケース色ブラック (マンセルN1.5)
質量約130g
  • 外形図

  • 端子配置

  • 入力の接続

無電圧入力

電圧入力

  • 入力モードとカウント値の関係

  • 入出力モードと動作の関係

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H7CX-A11SD1-N 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 1段設定 DC電源 Tr出力 ダウンロード
Y92P-CXC6B フロントパネル 6桁タイプ ブラック ダウンロード
Y92P-CXC6G フロントパネル 6桁タイプ ライトグレー ダウンロード
Y92P-CXC6S フロントパネル 6桁タイプ ホワイト ダウンロード
Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ ダウンロード
Y92S-29 防水パッキン ダウンロード
P2CF-11 丸形ソケット 11ピン 表面接続 ダウンロード
P2CF-11-E 丸形ソケット 11ピン 表面接続 フィンガープロテクト構造 ダウンロード
P3GA-11 丸形ソケット 11ピン 裏面接続 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

電子カウンタ/タコメータ

H7CX-A□-N

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) ¥17,300

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥19,030

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。