電子カウンタ(DIN72×72)
Image
電源電圧 |
AC100~240V 50/60 Hz |
---|---|
プリセット段数 |
1段 |
桁数 |
2桁 |
外部接続方式 |
ねじ締め端子 |
取りつけ方法 |
埋込み取りつけ |
情報更新 : 2020/10/26
機能 | 1段プリセットカウンタ | |
---|---|---|
プリセット段数 | 1段 | |
電源電圧 | AC100~240V 50/60 Hz | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | AC100V時: 約10VA | |
外部供給電源 | DC12V±10% 80mA(リップル5%以下) | |
カウンタ | 計数範囲 | 0~99 | 最高計数速度 | 30Hz | 最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms | 入力モード | 加算、減算(切替) | 出力モード | N, F, C, R, K, P, Q | 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット、自動リセット、電源リセット(「停電記憶なし」に設定した場合のみ) |
入力 | 入力信号 | CP1、CP2、リセット | 入力方式 | 電圧入力 | 電圧入力 | Hレベル: DC5~30V Lレベル: DC0~2V | 接点入力 | 12V 2.5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。 |
リセット時間 | 外部リセット | 20ms | 手動リセット | 20ms | リセット信号完了後のリセット時間 | 50ms | 電源リセット | 500ms | 電源投入後のリセット時間 | 50ms |
制御出力 | 接点出力 | 接点構成: 1c 開閉容量: AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値) | 無接点出力 | NPNオープンコレクタ 開閉容量: DC30V以下、100mA以下 出力抵抗: 1.5kΩ |
表示 | 表示方式 | 7セグメントLED | 桁数 | 2桁 | 文字高 | 10mm (赤色) |
停電記憶方式 | 方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 100万回以上、データ保持性: 10年 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC750V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 操作電源端子間: 6.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6.0kV | |
耐ノイズ | 電源端子間: ±2kV 入力端子間: ±500V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、立ち上がり1ns ) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 機械的: 1000万回以上 | |
外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
付属品 | 取りつけ金具 | |
質量 | 約360g |
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
電圧入力
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H7AN-2DM | 72×72mm プリセットカウンタ 2桁 表示有り 停電記憶有り |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.