小形パワーリレー
Image
コイル定格 |
DC24V 68.2mA |
---|---|
動作表示 |
LED |
接点構成 |
1a |
接触機構 |
ダブルブレーク |
接点材質 |
AgSnIn |
接点定格負荷 |
DC220V 10A (抵抗負荷) DC220V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) DC220V 0.4A (誘導負荷 (DC13級)) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2020/07/16
動作表示 | LED | |
---|---|---|
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
コイル | コイル定格 | DC24V 68.2mA | コイル抵抗 | 380Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 15%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約1.5W |
接点 | 定格負荷 | DC220V 10A (抵抗負荷) DC220V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) DC220V 0.4A (誘導負荷 (DC13級)) | 接点電圧の最大値 | DC220V | 接点電流の最大値 | DC: 10A (抵抗負荷) DC: 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) DC: 0.4A (誘導負荷 (DC13級)) | 最大開閉容量 | 2200W (抵抗負荷) | 接点構成 | 1a | 接触機構 | ダブルブレーク | 接点材質 | AgSnIn |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2500V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 裏面接続ソケット取りつけ時: 1,000m/s2、表面接続ソケット取りつけ時: 500m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 100万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC24V 10mA (P水準、参考値) |
使用温度範囲 | -25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約73g |
取りつけ方法 | ソケット |
情報更新 : 2020/07/16
情報更新 : 2020/07/16
外形図
情報更新 : 2020/07/16
情報更新 : 2020/07/16
端子配置/内部接続
情報更新 : 2020/07/16
情報更新 : 2020/07/16
開閉容量
情報更新 : 2020/07/16
この形式について
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.