Page top

G3J-T403BL DC12-24

ソフトスタート/ストップタイプ

2024/03 生産終了予定

Image

三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ, ソフトスタート/ストップタイプ, 適用モータ電圧 AC380~400V, 0.75kW (2.4A), ねじ端子

推奨代替品を探す

商品分類 三相モータ用
ソフトスタート/ストップタイプ
動作表示灯 あり
定格負荷電圧 AC200~400V 50/60Hz
負荷電流 2.4A以下 (40℃にて)
端子構造 ねじ端子

G3J-Tの形式一覧

  • 定格/性能
定格
商品分類三相モータ用
ソフトスタート/ストップタイプ
電源相数三相
素子数3
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
動作表示灯あり
端子構造ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ
電源部定格電源電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC10.2~26.4V
消費電流DC50mA以下 (DC12~24V)
入力入力方式無電圧入力
入力電流10mA以下 (DC12~24V)
出力定格負荷電圧AC200~400V 50/60Hz
負荷電圧範囲AC200~400V 50/60Hz
最小負荷電流0.5A
負荷電流2.4A以下 (40℃にて)
サージオン電流耐量AC96A (ピーク値、60Hz 1サイクル)
閉路電流 (実効値)AC3: 24A
AC4: 28.8A
しゃ断電流 (実効値)AC3: 19.2A
AC4: 24A
適用負荷適用モータ電圧AC380~400V
三相誘導モータ(AC3級、AC4級、AC53-a)AC380~400V: 0.75kW (2.4A)
抵抗負荷(AC1級)AC200~400V: 2.4A
性能
出力オン電圧降下1.8V以下 (RMS)
漏れ電流20mA以下 (AC400Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃294m/s2
使用周囲温度-20~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約730g
  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3J-T403BL 素子数3 適用モータ0.75kW/AC380-400V ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

ソフトスタート/ストップタイプ

G3J-T

この形式について

標準価格(税別) ¥43,000

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。