Page top

E5CSV-Q2TD

サーマックS 電子温度調節器

2025/03 生産終了予定

Image

電子温度調節器, 電圧出力(SSR駆動用), 熱電対/白金測温抵抗体マルチ, 警報出力 2点, AC/DC24V, 黒

推奨代替品を探す

形状 DIN48×48
端子形状 端子台
入力種別 熱電対/白金測温抵抗体
制御出力(1) 電圧出力(SSR駆動用)
制御出力(2) なし
警報出力点数 2点
電源電圧 AC24V (50/60Hz)
DC24V

E5CSVの形式一覧

  • 定格/性能
定格
形状DIN48×48
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC24V (50/60Hz)
DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力2W (DC24V時)
3VA (AC24V時)
入力入力点数1点
温度入力熱電対: K、J、T、L、U、N、R
白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
制御方式ON/OFF制御、2自由度PID制御(PIDパラメータ自動設定機能つき)共有
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)電圧出力(SSR駆動用)
制御出力(2)なし
電圧出力(SSR駆動用)1点
DC12V 21mA (短絡保護回路付き)
警報出力2点(1a AC250V 1A(抵抗負荷))
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および偏差指示
サンプリング周期500ms
調節感度0.1%FS(ON/OFF制御時)
比例帯(P)1~999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
積分時間(I)1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
微分時間(D)1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
制御周期2s/20s(切換)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時: -10~50℃
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
保護構造前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色ブラック
端子形状端子台
付属品埋め込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン
質量約120g
別売品硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B
端子カバー: E53-COV17
DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52
防水パッキン: Y92S-29
精度
指示精度熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
(熱電対U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下
白金測温抵抗体の場合、入力設定値0、1、2、3は、0.5%FS±1ディジット以下。)
温度/電圧の影響熱電対: R: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
電磁妨害の影響熱電対: R: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
  • 外形図

  • 接続図

  • 入力レンジ

形・シリーズ

サーマックS 電子温度調節器

E5CSV

この形式について

標準価格(税別) ¥24,500

オンライン購入

機種区分 受注生産機種
販売価格(税込) ¥26,950

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。