サーマックS 電子温度調節器
Image
形状 |
DIN48×48 |
---|---|
端子形状 |
端子台 |
入力種別 |
熱電対/白金測温抵抗体 |
制御出力(1) |
電圧出力(SSR駆動用) |
制御出力(2) |
なし |
警報出力点数 |
1点 |
電源電圧 |
AC100~240V (50/60Hz) |
情報更新 : 2024/08/19
形状 | DIN48×48 | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 5VA (AC100~240V時) | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 熱電対: K、J、T、L、U、N、R 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 |
制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御(PIDパラメータ自動設定機能つき)共有 | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | 電圧出力(SSR駆動用) | 制御出力(2) | なし | 電圧出力(SSR駆動用) | 1点 DC12V 21mA (短絡保護回路付き) |
警報出力 | 1点(1a AC250V 1A(抵抗負荷)) | |
設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
指示方式 | 7セグメントデジタル表示および偏差指示 | |
サンプリング周期 | 500ms | |
調節感度 | 0.1%FS(ON/OFF制御時) | |
比例帯(P) | 1~999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
積分時間(I) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
微分時間(D) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
制御周期 | 2s/20s(切換) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃ | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
保護構造 | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) | |
ケース色 | ブラック | |
端子形状 | 端子台 | |
付属品 | 埋め込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン | |
質量 | 約120g | |
別売品 | 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B 端子カバー: E53-COV17 DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52 防水パッキン: Y92S-29 |
指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (熱電対U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下 白金測温抵抗体の場合、入力設定値0、1、2、3は、0.5%FS±1ディジット以下。) |
---|---|
温度/電圧の影響 | 熱電対: R: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
電磁妨害の影響 | 熱電対: R: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
情報更新 : 2024/08/19
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5CSV-Q1T | 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 マルチ入力 電圧出力 ケース黒 |
![]() ![]() |
Y92A-48B | フロントカバー 硬質タイプ |
![]() ![]() |
E53-COV17 | 端子カバー, 48×48mm用 |
![]() ![]() |
Y92F-52 | DINレール取りつけアダプタ, 48×48mm用 |
![]() ![]() |
Y92S-29 | 防水パッキン |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について
標準価格(税別) | ¥20,500 |
---|
機種区分 | 受注生産機種 |
---|---|
販売価格(税込) | ¥22,550 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など