Page top

E3C-LD31 2M

デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)

Image

センサヘッド, 拡散反射形, 検出距離(標準モード) 30~700mm, コネクタ中継タイプ (2m), エリア(可変), 可視半導体レーザ (650 nm)

検出方式 拡散反射形
検出距離 標準モード、白画用紙: 30~700mm
高精度モード、白画用紙: 30~1000mm
最速モード、白画用紙: 30~250mm
光源 可視半導体レーザ (650 nm)
接続方式 コネクタ中継タイプ

E3C-LDAの形式一覧

  • 定格/性能
形状角型
アンプ分離分類センサヘッド
検出方式拡散反射形
検出距離標準モード、白画用紙: 30~700mm
高精度モード、白画用紙: 30~1000mm
最速モード、白画用紙: 30~250mm
投光スポット径33×15mm (距離: 150mm)
光源可視半導体レーザ (650 nm)
レーザークラスIEC: クラス2
EN: クラス2
FDA: クラス2
JIS: クラス2
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~150Hz 複振幅 0.7mm X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃耐久: 300m/s2 6方向 3回
保護構造IEC: IP40
接続方式コネクタ中継タイプ (コード長 2m)
表示灯LDON表示灯(緑)、動作表示灯(橙)
質量梱包状態: 約85g
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)
材質ケース: ABS
カバー: ABS
前面フィルタ: メタクリル樹脂
組合せアンプ/ヘッドE3C-LDA11 2M、E3C-LDA11AN 2M、E3C-LDA11AT 2M、E3C-LDA21 2M、E3C-LDA41 2M、E3C-LDA41AN 2M、E3C-LDA41AT 2M、E3C-LDA51 2M、E3C-LDA6、E3C-LDA6AT、E3C-LDA7、E3C-LDA8、E3C-LDA8AT、E3C-LDA9
  • 外形図

  • 距離特性

ビーム径-距離特性

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3C-LD31 センサヘッド 拡散反射形 エリアビーム ダウンロード
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
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)

E3C-LDA

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) ¥50,500

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥55,550

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。