漏水検知器
Image
種類 |
漏水検知器 感度可変式 コンパクト・プラグインタイプ |
---|---|
用途 |
漏水検知 |
制御対象 |
一般の浄水、汚水 |
使用条件 |
漏液検知帯と組合せて使用 |
情報更新 : 2020/04/09
種類 | 漏水検知器 感度可変式 コンパクト・プラグインタイプ | |
---|---|---|
用途 | 漏水検知 | |
制御対象 | 一般の浄水、汚水 | |
使用条件 | 漏液検知帯と組合せて使用 | |
定格電圧 | AC220V | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 3.2VA以下 | |
電極間電圧 | AC24V | |
動作抵抗 | 0~50kΩ (可変) | |
復帰抵抗 | 動作抵抗値+50kΩ以下 | |
応答時間 | 動作時: 80ms以下 復帰時: 160ms以下 | |
制御出力 | 出力タイプ | リレー接点(2c出力) | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 誘導負荷: AC250V 1A (cosφ=0.4) |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
付属品 | 保持金具 |
情報更新 : 2020/04/09
情報更新 : 2020/04/09
情報更新 : 2020/04/09
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
61F-GPN-V50 | 漏水検知器 |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | ¥13,200 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥14,520 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.