Page top

61F-GPN-V50 AC100

漏水検知器

Image

コンパクト・プラグインタイプ, 漏水検知, 一般の浄水、汚水, AC100V

種類 漏水検知器 感度可変式
コンパクト・プラグインタイプ
用途 漏水検知
制御対象 一般の浄水、汚水
使用条件 漏液検知帯と組合せて使用

61F-GPN-V50の形式一覧

  • 定格/性能
種類漏水検知器 感度可変式
コンパクト・プラグインタイプ
用途漏水検知
制御対象一般の浄水、汚水
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
定格電圧AC100V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力3.2VA以下
電極間電圧AC24V
動作抵抗0~50kΩ (可変)
復帰抵抗動作抵抗値+50kΩ以下
応答時間動作時: 80ms以下
復帰時: 160ms以下
制御出力出力タイプリレー接点(2c出力)
開閉容量抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1)
誘導負荷: AC250V 1A (cosφ=0.4)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃
周囲湿度範囲使用時: 45~85%RH
付属品保持金具
  • 外形図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
61F-GPN-V50 漏水検知器 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) ¥13,200

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥14,520

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。