スリムI/Oソリッドステート・リレー
商品分類 |
リレー同一形状 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
あり |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC24V |
定格負荷電圧 |
AC100~240V (50/60Hz) |
負荷電流 |
0.1~2A (25℃にて) |
端子構造 |
プッシュインPlus端子 |
情報更新 : 2024/02/28
商品分類 | リレー同一形状 | ||
---|---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | ||
ゼロクロス機能 | あり | ||
動作表示灯 | あり | ||
端子構造 | プッシュインPlus端子 | ||
取りつけ方法 | DINレール取りつけ | ||
入力 | 定格入力電圧 | DC24V | 定格電流 | DC: 12mA | 動作電圧 | 21.6V以下 | 復帰電圧 | 1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | 負荷電圧範囲 | AC75~264V 50/60Hz | 負荷電流 | 0.1~2A (25℃にて) | サージオン電流耐量 | 30A (10ms) | 電流二乗積(I2t) | 15A2s | 適用負荷 | 負荷容量 | 400W(出力電圧: AC200V) |
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 60ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 5mA以下 (AC200V、50/60Hzにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 誤動作: 10~55~10Hz 複振幅 0.70mm |
耐衝撃 | 300m/s2 |
使用周囲温度 | -30~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約38g |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3RV-SR500-A DC24 | スリムリレー+低背ソケット一体型 交流負荷用 DC24V入力 ゼロクロス機能有り プッシュインPlus端子 | ダウンロード |
G3RV-202S DC24 | 交換用ソリッドステート・リレー, AC出力(2A), プラグインタイプ, ゼロクロス機能あり, DC24V | ダウンロード |
PYDN-6.2-020R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-020S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-020Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 黄色 | ダウンロード |
XW5Z-EP12 | セパレートプレート | ダウンロード |
P2RVC-8-O-5-1 | PLCインターフェースユニット 出力用 PNP プッシュインタイプ | ダウンロード |
P2RVC-8-O-5 | PLCインターフェースユニット 出力用 NPN プッシュインタイプ | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
PFP-S | スペーサ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について