スリムI/Oリレー
コイル定格 |
AC100V 50Hz 5.9mA AC100V 60Hz 6mA |
---|---|
動作表示 |
LED/メカニカルインジケータ |
接点構成 |
1c |
接点材質 |
Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
端子構造 |
電線接続方法: プッシュインPlus端子 |
情報更新 : 2024/02/28
動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
---|---|---|
端子構造 | 電線接続方法: プッシュインPlus端子 | |
コイル | コイル定格 | AC100V 50Hz 5.9mA AC100V 60Hz 6mA | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約0.8VA |
接点 | 定格負荷 | AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点電圧の最大値 | AC440V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 6A DC: 6A | 最大開閉容量 | 1500VA (抵抗負荷 (cosφ=1)) 500VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 180W (抵抗負荷 (cosφ=1)) 60W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点構成 | 1c | 接点材質 | Ag合金 |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (23℃) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (23℃) |
復帰時間 | 40ms以下 (23℃) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 電気的: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s2 無励磁: 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 500万回以上 |
耐久性(電気的) | a接点 7万回以上、b接点 5万回以上 |
故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約30g |
取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G2RV-SR500 AC100 | スリムリレー+低背ソケット一体型 基準形 AC100V入力 1c接点 プッシュインPlus端子 | ダウンロード |
G2RV-1-S-G DC48 | 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC48V | ダウンロード |
PYDN-6.2-020R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200R | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 赤色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-020S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200S | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 青色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-020Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数2 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-030Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数3 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-040Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数4 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-100Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数10 黄色 | ダウンロード |
PYDN-6.2-200Y | 短絡バー 6.2mmピッチ 極数20 黄色 | ダウンロード |
XW5Z-EP12 | セパレートプレート | ダウンロード |
P2RVC-8-O-5-1 | PLCインターフェースユニット 出力用 PNP プッシュインタイプ | ダウンロード |
P2RVC-8-O-5 | PLCインターフェースユニット 出力用 NPN プッシュインタイプ | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
PFP-S | スペーサ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について