Page top

G3R-OD201SN DC5-24

リレーターミナルソケット

Image

入力: DC5~24V, 出力: DC40~200V, 負荷電流: 0.01~1.5A, 動作表示あり, プラグイン端子

商品分類 リレー同一形状
動作表示灯 あり
定格入力電圧 DC5~24V
定格負荷電圧 DC40~200V
負荷電流 0.01~1.5A
端子構造 プラグイン端子

G70A-ZOC16の形式一覧

  • 定格/性能
定格
商品分類リレー同一形状
絶縁方式フォト・カプラ
動作表示灯あり
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC5~24V
使用電圧範囲DC4~32V
入力電流8mA以下
動作電圧DC4V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧DC40~200V
負荷電流0.01~1.5A
サージオン電流耐量8A (10ms)
性能
動作時間1ms以下
復帰時間2ms以下
出力オン電圧降下2.5V以下
漏れ電流1mA以下
絶縁抵抗入力と出力間: 100MΩ以上
耐電圧入力と出力間: AC4000V 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
最小負荷電流時: 10~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約18g
  • 外形図

  • 接続図

端子配置/内部接続

  • 特性図

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

形・シリーズ

リレーターミナルソケット

G70A-ZOC16

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) オープン価格

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。