Page top

G3R-IDZR1SN-1 DC5

I/Oソリッドステート・リレー

Image

応答速度低速タイプ, 入力: DC5V, 出力: DC4~32V, 負荷電流: 0.1~100mA, 動作表示あり, プラグイン端子

商品分類 リレー同一形状
応答速度低速タイプ
動作表示灯 あり
定格入力電圧 DC5V
定格負荷電圧 DC4~32V
負荷電流 0.1~100mA
端子構造 プラグイン端子

G3R-I/Oの形式一覧

  • 定格/性能
定格
商品分類リレー同一形状
応答速度低速タイプ
絶縁方式フォト・カプラ
動作表示灯あり
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC5V
使用電圧範囲DC4~6V
入力電流8mA以下
動作電圧DC4V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧DC4~32V
負荷電流0.1~100mA
性能
動作時間15ms以下
復帰時間15ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下
漏れ電流5µA以下
絶縁抵抗入力と出力間: 100MΩ以上
耐電圧入力と出力間: AC4000V 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約18g
  • 外形図

  • 接続図

端子配置/内部接続

形・シリーズ

I/Oソリッドステート・リレー

G3R-I/O

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) オープン価格

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥2,120

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。