I/Oソリッドステート・リレー
Image
商品分類 |
リレー同一形状 応答速度低速タイプ |
---|---|
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC12~24V |
定格負荷電圧 |
DC4~32V |
負荷電流 |
0.1~100mA |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2021/04/14
商品分類 | リレー同一形状 応答速度低速タイプ | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォト・カプラ | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
取りつけ方法 | ソケット | |
入力 | 定格入力電圧 | DC12~24V | 使用電圧範囲 | DC6.6~32V | 入力電流 | 8mA以下 | 動作電圧 | DC6.6V以下 | 復帰電圧 | DC3.6V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | DC4~32V | 負荷電流 | 0.1~100mA |
動作時間 | 15ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 15ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 |
漏れ電流 | 5µA以下 |
絶縁抵抗 | 入力と出力間: 100MΩ以上 |
耐電圧 | 入力と出力間: AC4000V 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約18g |
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
端子配置/内部接続
情報更新 : 2021/04/14
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | オープン価格 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥2,120 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.