ソリッドステート・リレー
商品分類 |
リレー同一形状ソリッドステート・リレー |
---|---|
ゼロクロス機能 |
あり |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC24V |
定格負荷電圧 |
AC100~120V |
負荷電流 |
0.1~2A |
端子構造 |
プリント基板端子 |
情報更新 : 2024/02/28
商品分類 | リレー同一形状ソリッドステート・リレー | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
ゼロクロス機能 | あり | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プリント基板端子 | |
取りつけ方法 | プリント基板取りつけ | |
入力 | 定格入力電圧 | DC24V | 使用電圧範囲 | DC19.2~28.8V | 入力インピーダンス | 1.5kΩ±20% | 動作電圧 | DC16.8V以下 | 復帰電圧 | DC1.8V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~120V | 負荷電圧範囲 | AC75~132V | 負荷電流 | 0.1~2A | サージオン電流耐量 | 30A (60Hz 1サイクル) |
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 2mA以下 (AC100Vにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約18g |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2024/02/28
形・シリーズ
この形式について