Page top

G3MC-202P-VD DC5

ソリッドステート・リレー

Image

入力: DC5V, 出力: AC100~240V, 負荷電流: 0.1~2A, ゼロクロス機能, プリント基板端子, 海外規格認証品

ゼロクロス機能 あり
動作表示灯 なし
定格入力電圧 DC5V
定格負荷電圧 AC100~240V (50/60Hz)
負荷電流 0.1~2A (25℃にて)
端子構造 プリント基板端子

G3MCの形式一覧

  • 定格/性能
定格
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯なし
端子構造プリント基板端子
取りつけ方法プリント基板取りつけ
入力定格入力電圧DC5V
使用電圧範囲DC4~6V
入力インピーダンス300Ω±20%
動作電圧DC4V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V (50/60Hz)
負荷電圧範囲AC75~264V 50/60Hz
負荷電流0.1~2A (25℃にて)
サージオン電流耐量30A (60Hz 1サイクル)
性能
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流1.5mA以下 (AC200Vにて)
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約3.8g
その他特長UL、CSA、EN取得
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 接続図

端子配置/内部接続

  • 特性図

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3MC-202P-VD ゼロクロス機能有り 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

ソリッドステート・リレー

G3MC

この形式について

納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。