ソリッドステート・リレー
Image
商品分類 |
プリント基板用ソリッドステート・リレー |
---|---|
定格入力電圧 |
DC12V |
定格負荷電圧 |
AC100~240V 50/60Hz |
負荷電流 |
0.1A~5A (25℃にて) |
ゼロクロス機能 |
なし |
表示灯 |
なし |
端子構造 |
プリント基板端子 |
情報更新 : 2017/02/16
商品分類 | プリント基板用ソリッドステート・リレー |
---|---|
定格入力電圧 | DC12V |
使用電圧範囲 | DC9.6~14.4V |
入力インピーダンス | 800Ω ±20% |
動作電圧 | DC9.6V以下 |
復帰電圧 | DC1V以上 |
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ |
定格負荷電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
負荷電圧範囲 | AC75~264V 50/60Hz |
負荷電流 | 0.1A~5A (25℃にて) |
サージオン電流耐量 | 60A (60Hz、1サイクル) |
出力オン電圧降下 | 1.6V (RMS) |
漏れ電流 | 1.5mA以下 (AC200Vにて) |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~80℃ 保存時: -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
動作時間 | 1ms以下 |
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
ゼロクロス機能 | なし |
表示灯 | なし |
絶縁抵抗 | 1000MΩ (DC500Vメガにて) |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐電圧 | 入力と出力間: 2500V 50/60Hz 1min |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
端子構造 | プリント基板端子 |
取りつけ方法 | プリント基板 |
質量 | 約25g |
情報更新 : 2017/02/16
情報更新 : 2017/02/16
情報更新 : 2017/02/16
情報更新 : 2017/02/16
端子配置/内部接続
情報更新 : 2017/02/16
情報更新 : 2017/02/16
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量 非繰り返し (破線は繰り返しの場合です。繰り返しの場合は、破線の突入電流耐量以下としてください)
情報更新 : 2017/02/16
この形式について
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.