Page top

G3M-205P-4 DC12

ソリッドステート・リレー

Image

トライアック出力形 (プリント基板用), 入力: DC12V, 出力: 5A AC100~240V, 1a, ゼロクロス機能, プリント基板端子, 入力端子ピッチ: 5.08 mm

商品分類 プリント基板用ソリッドステート・リレー
定格入力電圧 DC12V
定格負荷電圧 AC100~240V 50/60Hz
負荷電流 0.1A~5A (25℃にて)
ゼロクロス機能 あり
表示灯 なし
端子構造 プリント基板端子

G3Mの形式一覧

  • 定格/性能
商品分類プリント基板用ソリッドステート・リレー
定格入力電圧DC12V
使用電圧範囲DC9.6~14.4V
入力インピーダンス800Ω ±20%
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
定格負荷電圧AC100~240V 50/60Hz
負荷電圧範囲AC75~264V 50/60Hz
負荷電流0.1A~5A (25℃にて)
サージオン電流耐量60A (60Hz、1サイクル)
出力オン電圧降下1.6V (RMS)
漏れ電流1.5mA以下 (AC200Vにて)
周囲温度範囲使用時: -30~80℃
保存時: -30~100℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 45~85%RH
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
ゼロクロス機能あり
表示灯なし
絶縁抵抗1000MΩ (DC500Vメガにて)
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐電圧入力と出力間: 2500V 50/60Hz 1min
耐衝撃1000m/s2
端子構造プリント基板端子
取りつけ方法プリント基板
質量約25g
  • 外形図

  • 接続図

端子配置/内部接続

  • 特性図

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量 非繰り返し (破線は繰り返しの場合です。繰り返しの場合は、破線の突入電流耐量以下としてください)

形・シリーズ

ソリッドステート・リレー

G3M

この形式について

納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。