デジタルサーモ
情報更新 : 2021/07/29
形状 | 72×96×36mm(パネル取りつけタイプ) | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | AC200V (50/60Hz) | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 約1.2VA | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 素子互換式サーミスタ -10.0~40.0℃ |
制御方式 | ON/OFF制御 | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | リレー出力 | 制御出力(2) | なし | リレー出力 | 1点 1a AC250V 3A(抵抗負荷) |
設定方式 | アップ・ダウンによるデジタル設定 | |
指示方式 | LCDデジタル全指示 文字高さ 12mm | |
サンプリング周期 | 2s | |
調節感度 | 0.5~9.0℃(0.5℃単位) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 294m/s2、6方向 各3回 誤動作: 98m/s2、6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10万回) | |
ケース色 | ライトグレー(マンセル5Y8.5/1) | |
付属品 | パネル取りつけ金具、壁掛け取りつけ金具、ローレットねじ | |
質量 | 約200g (金具含まず) | |
別売品 | 取りつけ金具: Y92H-12/Y92H-13 |
指示精度 | サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下 |
---|
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
この形式について