レンズ付回帰反射形 フォト・マイクロセンサ
タイプ |
光ファイバ形 |
---|---|
検出方式 |
回帰反射形 |
検出距離 |
形E39-R1使用時: 200mm |
制御出力(出力形式) |
NPN電圧出力 |
動作モード |
入光時ON |
接続方式 |
コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
タイプ | 光ファイバ形 | |
---|---|---|
検出方式 | 回帰反射形 | |
検出距離 | 形E39-R1使用時: 200mm | |
動作モード | 入光時ON | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
消費電流 | 平均値: 15mA以下 せん頭値: 50mA以下 | |
制御出力 | 出力形式 | NPN電圧出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 80mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流80mA時: 1.0V以下 負荷電流10mA時: 0.4V以下 |
応答周波数 | 100Hz以上 | |
受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ 保存時: -25~65℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP50 | |
接続方式 | コネクタタイプ (不可) | |
質量 | 梱包状態: 約3g | |
材質 | ケース: ポリカーボネート(PC) レンズ: ポリカーボネート(PC) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
端子配置
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EE-SPZ401-A | レンズ付回帰反射形 検出距離200mm 赤外光方式 NPN出力 入光時ON | ダウンロード |
EE-1002 | コネクタ | ダウンロード |
EE-1003 | コネクタ 1mコード付き | ダウンロード |
EE-1003A | コネクタ保持金具 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について