Page top

XG5M-5032-N

位置制御ユニット(高速タイプ)

Image

基板対電線接続, 圧接端子, 50極, ソケット, 適合電線外径 1.1~1.3mm, 圧接結線, 列間ピッチ 2.54mm

用途 基板対電線接続
端子形状 圧接端子
極数 50
プラグ・ソケット種別 ソケット
定格電圧 AC300V
定格電流 3AWG24

CJ1W-NC□□4の形式一覧

  • 定格/仕様
用途基板対電線接続
端子形状圧接端子
接触方式両面接触方式
極数50
端子ピッチ2.54mm
列数2
材質ハウジング: ガラス繊維強化PBT樹脂(UL94V-0) / 黒色
コンタクト: りん青銅
めっきコンタクト(接触部): ニッケル下地 金めっき(めっき厚 0.15µm)
コンタクト(圧接部): ニッケル下地 錫めっき(めっき厚 2.0µm)
プラグ・ソケット種別ソケット
嵌合相手XG4A-5039-A,XG4A-5031,XG4A-5034,XG4E-5031,XG4C-5031,XG4C-5034,XG8W-5031,XG8B-0131,XG8B-0134
適合電線被覆線
被覆外径: 1.1~1.3mm
芯線断面積: AWG 24~24mm**2
芯線構成: 7本より線
結線方法圧接
定格電圧AC300V
定格電流3AWG24
周囲温度範囲使用時: -55~85℃
保存時: -30~80℃
周囲湿度範囲使用時: 20~85%
保存時: 20~85%
接触抵抗20mΩ以下
絶縁抵抗1000MΩ (DC500V 60秒印加後)
耐電圧AC650V (60秒印加時、リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数× 1.96N 以下
外形寸法(mm)68.1(W)×14.4(H)×7.1(D)
質量約7.90g
アクセサリXG5Z-0002 : ロックレバー
XG4Z-0002 : ロックレバーⅡ
XG5W-0031-N : 予備端子
工具XY2B-7006
: 簡易圧接工具
XY2B-2104-N
: 簡易型電動順次圧接機
XY2E-0001
: コンタクト引き抜き工具

形・シリーズ

位置制御ユニット(高速タイプ)

CJ1W-NC□□4

この形式について

納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。