Page top

E3C-LDA8AT

デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)

Image

アンプユニット, 入光ON/遮光ON 切替式, PNP出力, 省配線コネクタタイプ, タイマ機能, ATC機能

接続方式 省配線コネクタタイプ

E3C-LDAの形式一覧

  • 定格/性能
アンプ分離分類アンプユニット
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流45mA以下
消費電力1080mW以下(DC24V)
制御出力PNPオープンコレクタ
DC26.4V以下
50mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路相互干渉防止機能
応答時間最速モード: 100µs以下
高速モード: 250µs以下
標準モード: 1ms以下
高精度モード: 4ms以下
自己診断出力機能あり
タイマ機能ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットから選択
1ms~5s
使用温度範囲1~2台連結: -25~55℃
3~10台連結: -25~50℃
11~16台連結: -25~45℃
(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲-30~70℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式省配線コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(橙)、デジタル表示
質量梱包状態: 約55g
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
カバー: ポリカーボネート
組合せアンプ/ヘッドE3C-LD11 2M、E3C-LD21 2M、E3C-LD31 2M、E3C-LR11 2M、E3C-LR12 2M
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3C-LDA8AT アンプユニット コネクタタイプ 高機能ATCタイプ PNP出力 ダウンロード
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
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)

E3C-LDA

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) ¥31,500

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥34,650

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。