Page top

NL3-C 200V

リミット形タッチスイッチ

Image

タッチスイッチ, 一般負荷, IP60, コイル・スプリング形, 1m

形状・構造 タッチスイッチ
アクチュエータ コイル・スプリング形
電気定格 AC200V
ケーブル仕様 1m
保護構造 IP60

NLの形式一覧

  • 定格/仕様
形状・構造タッチスイッチ
アクチュエータコイル・スプリング形 φ1.2
アンテナ部一体形
電気定格AC200V
定格周波数50/60Hz
出力信号サイリスタ出力形
漏れ電流アンテナ部: 1mA以下
回路部: 2mA以下
出力電流容量抵抗負荷: 30~300mA (直接開閉可)
応答時間20ms以下
負荷一般負荷
ケーブル仕様1m
周囲温度範囲使用時: -10~60℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃最大200m/s**2
汚染度3 (IEC947-5-1)
保護構造IP60
感電保護クラスClass II
質量約370g
動作に必要な力(OF)最大 1.96N
動作後の動き(OT)最大 30°
  • 外形図

  • 回路構成

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NL3-C アンテナ部一体型 コイルスプリング形 電源ACタイプ ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

リミット形タッチスイッチ

NL

この形式について

標準価格(税別) ¥23,000
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。