Page top

NL1-SC

リミット形タッチスイッチ

Image

タッチスイッチ, 一般負荷, IP60, コイル・スプリング形, 1m

形状・構造 タッチスイッチ
アクチュエータ コイル・スプリング形
電気定格 DC12V
ケーブル仕様 1m
保護構造 IP60

NLの形式一覧

  • 定格/仕様
形状・構造タッチスイッチ
アクチュエータコイル・スプリング形 φ1.2
アンテナ部分離形
電気定格DC12V
消費電流/消費電力8mA以下
出力信号電圧出力形
出力電流容量抵抗負荷: 最大30mA
応答時間5ms以下
負荷一般負荷
ケーブル仕様1m
周囲温度範囲使用時: -10~60℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
絶縁抵抗0V(青色)がケースと接続されています
耐電圧0V(青色)がケースと接続されています
耐振動10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃最大200m/s**2
汚染度3 (IEC947-5-1)
保護構造IP60
感電保護クラスClass II
質量約680g
動作後の動き(OT)最大 30°
  • 外形図

  • 回路構成

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NL1-SC アンテナ部分離型 コイルスプリング形 アンテナつき 電源DC12V ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

リミット形タッチスイッチ

NL

この形式について

標準価格(税別) ¥20,500
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。