「形式検索」または「形/シリーズ単位」より、各規格への認証または適合状況をご確認いただけます。
形式単位で検索でき、認証書、適合宣言書などが確認いただけます。
対象規格: UL認証、CSA認証、CEマーキング、CCC認証、船舶規格、電波法*
STEP1、STEP2の順に選択してください。
*「韓国無線規則(電波法:KCマーク)」、「RCM適合」については、形/シリーズ単位をご確認ください。
全12件が検索されました。(1−12件を表示)
Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外
| 形式 | 認証規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 船舶規格 | 電波法 | |
| SHL-Q2155 | No | N/A | ||||
| SHL-Q2155-01 | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-01L3MR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-01L4MR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-01MR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-01MR VCTF 5M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-L3MR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-L4MR S-FLEX 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-LMR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-MD VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-ML VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
| SHL-Q2155-MR VCTF 3M | No | No | No | N/A | ||
Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外