優れたコストパフォーマンスと耐環境性を両立するスイッチング・パワーサプライ

  • 優れたコストパフォーマンスと耐環境性を両立するスイッチング・パワーサプライ
  • 現場の課題

    工作機械や半導体製造装置にベストフィットな装置組み込み型のスイッチング電源を選定していますが、コストと性能の要求を両立する機種がなかなか見つかりません。

    改善

    装置組み込み型のスイッチング・パワーサプライ S8FS-Gなら信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを低価格で実現しています。

    お電話でのお問い合わせ

    0120-919-066 クイック オムロン

    改善の内容

    S8FS-Gは標準価格3,200円(*1)からのコストパフォーマンスに優れたスイッチング・パワーサプライです。低価格ながら、全ての標準機種でUL508をlisting認証(*2)のグローバル対応で、UL申請時のデータや資料作成にかかる工数を削減できます。また、グローバルでの利用を可能にする耐環境性能で、周囲温度や湿度が高い、大きな振動がかかる、入力電圧が安定しないなど、厳しい設置環境においても安心してご使用になれます。制御盤外の機器・装置への接続が可能です。(定格・性能についてはカタログをご覧ください)
    (*1)形S8FS-G015□□C(15W/カバー付/直取りつけ)の場合。
    (*2)UL508のlisting認証品は、リモートタイプやコネクタタイプを除きます。リモートタイプはUL508、UL62368-1のRecognition認証品です。コネクタタイプはUL62368-1のRecognition認証品です。詳細はデータシートをご確認ください。

    • 優れたコストパフォーマンスと耐環境性を両立するスイッチング・パワーサプライ

    改善のポイント

    S8FS-Gは、IEC 61558-2-16に適合した変圧器(トランス)を採用しているため、機械安全のIEC 60204-1で指定されている制御回路用の複巻変圧器(トランス)が不要になり、コスト削減、スペース確保にも貢献します。
    また、前面部はフロントカバーで異物の侵入を防止。端子台はねじの脱落を防止する機構を標準装備しており(着脱可能)、設置時や保全時に安心して作業できます。

    事例はご参考ですので、「適合性等」については保証いたしかねます。詳細は免責事項をご覧ください。

    事例番号
    ap10055

    使用している商品