Page top

ロッカースイッチ:形A8□で直流(DC)の定格が規定されている機種はありますか?

FAQ番号:FAQ06240

回答

形A8GSの微小負荷用の機種と形A8GS-Tの信号接点端子のみDCでの定格がございます。
定格はDC5V、0.2A(抵抗負荷)です。
その他の機種は直流(DC)での接点定格を規定していません。

ロッカースイッチは一般的に電源スイッチとして使用されることが多いため、AC(交流)での定格のみ
規定しています。

■対象形式
 ●形A8GSシリーズ 微小負荷タイプ
   形A8GS-S105 形A8GS-S1205 形A8GS-S1305 
   形A8GS-S1103 形A8GS-S1203 形A8GS-S1303
 ●形A8GS-Tシリーズ 全機種
   形A8GS-T1185K 形A8GS-T1285K 形A8GS-T1385k
   形A8GS-T1115K 形A8GS-T1215K 形A8GS-T1315K
   信号接点端子と電源接点端子があります。
   DCでの接点定格が規定されているのは信号接点端子のみです。


(2021年4月現在)