Page top

耐圧防爆仕様の温度センサはありますか?

FAQ番号:FAQ06097

回答

耐圧防爆(ⅡCT6)タイプの形E52-P□C-N-6、形E52-CA□C-N-6がございます。

■ 耐圧防爆(ⅡCT6)タイプ 
種類 素子の種類 階級 保護管の材質 防爆適用温度範囲
白金測温抵抗体
形E52-P□C-N-6
Pt100 クラスB
(B級)
L2部:
 ASTM316L
L1部:
 SUS304
-20~+80℃
熱電対
形E52-CA□C-N-6
K(CA) クラス2
(0.75級) *1

*1 ただし、-40℃以下はクラス3(1.5級)です。

 

 

■ 外形寸法と形式

 

種類 形式 寸法

(㎝)
保護管径(㎜) L2
(㎜)
白金測温抵抗体
形E52-P□C-N
形E52-P20C-N-6 D=6.4 L2=150 20 6.4 150
形E52-P35C-N-6 D=6.4 L2=300 35 300
形E52-P50C-N-6 D=6.4 L2=450 50 450
形E52-P75C-N-6 D=6.4 L2=700 75 700
熱電対
形E52-CA□C-N
形E52-CA20C-N-6 D=6.4 L2=150 20 6.4 150
形E52-CA35C-N-6 D=6.4 L2=300 35 300
形E52-CA50C-N-6 D=6.4 L2=450 50 450
形E52-CA75C-N-6 D=6.4 L2=700 75 700

詳細仕様は商品情報よりデータシートをダウンロードしてご確認ください。

(2020年9月現在)