Page top

形MYのコイルの定格電流、消費電力、コイル抵抗を教えてください。

FAQ番号:FAQ06080

回答

形MYのコイルの定格電流、コイル抵抗、消費電力は形式により異なります。
(表1)または(表2)をご覧ください。

形MY 対象形式
 対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」などでの検索をお奨めします。
 表の欄をクリックすると移動します。
極数 コイルサージ
対策
動作
表示灯
接触機構
*1
形式 備考
2 なし なし シングル 形MY2 (表1)
形MY2-02 (表2)
形MY2F (表2)
ツイン 形MY2Z (表2)
あり シングル 形MY2N (表1)
ツイン 形MY2ZN (表2)
極数 コイルサージ
対策
動作
表示灯
接触機構
*1
形式 備考
2 ダイオード
内蔵形
なし シングル 形MY2-D (表1) 定格電圧
(コイル電圧)
はDCのみ
ツイン 形MY2Z-D (表2)
あり シングル 形MY2N-D2 (表1)
ツイン 形MY2ZN-D2 (表2)
CR回路
内蔵形
なし シングル 形MY2-CR (表1) 定格電圧
(コイル電圧)
はACのみ
ツイン 形MY2Z-CR (表2)
あり シングル 形MY2N-CR (表1)
ツイン 形MY2ZN-CR (表2)
極数 コイルサージ
対策
動作
表示灯
接触機構
*1
形式 備考
3 なし なし シングル 形MY3 (表2)
形MY3-02 (表2)
形MY3F (表2)
あり シングル 形MY3N (表2)
ダイオード
内蔵形
なし シングル 形MY3-D (表2) 定格電圧
(コイル電圧)
はDCのみ
あり シングル 形MY3N-D2 (表2)
CR回路
内蔵形
なし シングル 形MY3-CR (表1) 定格電圧
(コイル電圧)
はACのみ
あり シングル 形MY3N-CR (表1)
極数 コイルサージ
対策
動作
表示灯
接触機構
*1
形式 備考
4 なし なし シングル 形MY4 (表1)
形MY4-02 (表2)
形MY4F (表2)
ツイン 形MY4Z (表1)
形MY4Z-02 (表2)
形MY4ZF (表2)
ツイン
クロスバー *1
形MY4Z-CBG (表2)
極数 コイルサージ
対策
動作
表示灯
接触機構
*1
形式 備考
4 なし あり シングル 形MY4N (表1)
ツイン 形MY4ZN (表1)
ツイン
クロスバー *1
形MY4ZN-CBG (表2)
ダイオード
内蔵形
なし シングル 形MY4-D (表1) 定格電圧
(コイル電圧)
はDCのみ
ツイン 形MY4Z-D (表1)
あり シングル 形MY4N-D2 (表1)
ツイン 形MY4ZN-D2 (表1)
CR回路
内蔵形
なし シングル 形MY4-CR (表1) 定格電圧
(コイル電圧)
はACのみ
  ツイン 形MY4Z-CR (表1)
あり シングル 形MY4N-CR (表1)
ツイン 形MY4ZN-CR (表1)
*1 接触機構の詳細はこちこちらのFAQをご覧ください。
*2
 クロスバ・ツインと表記する場合もございます。

(表1) 形MY コイルの定格電流、コイル抵抗、消費電力(参考値) 
・定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値です。
・公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
定格電圧
(コイル電圧)
定格電流 コイル
抵抗
消費電力(参考値)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC12 106.5mA 91mA 46Ω 約1.3VA 約1.1VA
AC24 53.8mA 46mA 180Ω 約1.3VA 約1.1VA
AC100/110 AC100V時: 
11.7mA
AC110V時: 
12.9mA
AC100V時: 
10mA
AC110V時:
11mA
3750Ω AC100V時:
約1.2VA
AC110V時:
約1.1VA
AC100V時:
約1.0VA
AC110V時:
約0.9VA
AC110/120 AC110V時:
9.9mA
AC120V時:
10.8mA
AC110V時:
8.4mA
AC120V時:
9.2mA
4430Ω AC110V時:
約1.1VA
AC120V時:
約1.3VA
AC110V時:
約0.9VA
AC120V時:
約1.1VA
AC200/220 AC200V時:
6.2mA
AC220V時:
6.8mA
AC200V時:
5.3mA
AC220V時:
 5.8mA
12950Ω AC200V時:
約1.2VA
AC220V時:
約1.2VA
AC200V時:
約1.1VA
AC220V時:
約1.0VA
AC220/240 AC220V時:
4.8mA
AC240V時:
5.3mA
AC220V時:
4.2mA
AC240V時: 
4.6mA
18790Ω AC220V時:
約1.1VA
AC240V時:
約1.3VA
AC220V時:
約0.9VA
AC240V時:
約1.1VA
定格電圧
(コイル電圧)
定格電流 コイル
抵抗
消費電力(参考値)
DC12 72.7mA 165Ω 約0.9W
DC24 36.3mA 662Ω 約0.9W
DC48 17.3mA 2725Ω 約0.9W
DC100/110 DC100V時:8.7mA
DC110V時:9.6mA
11440Ω DC100V時:約0.9W
DC110V時:約1W

(表2) 形MY コイルの定格電流、コイル抵抗、消費電力(参考値)  
・定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値です。
・公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
定格電圧
(コイル電圧)
定格電流 コイル
抵抗
消費電力(参考値)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC12 106.5mA 91mA 46Ω 約1.3VA 約1.1VA
AC24 53.8mA 46mA 180Ω 約1.3VA 約1.1VA
AC100/110 AC100V時: 
11.7mA
AC110V時: 
12.9mA
AC100V時: 
10mA
AC110V時:
11mA
3750Ω AC100V時:
約1.2VA
AC110V時:
約1.1VA
AC100V時:
約1.0VA
AC110V時:
約0.9VA
AC110/120 AC110V時:
9.9mA
AC120V時:
10.8mA
AC110V時:
8.4mA
AC120V時:
9.2mA
4430Ω AC110V時:
約1.1VA
AC120V時:
約1.3VA
AC110V時:
約0.9VA
AC120V時:
約1.1VA
AC200/220 AC200V時:
6.2mA
AC220V時:
6.8mA
AC200V時:
5.3mA
AC220V時:
5.8mA
12950Ω AC200V時:
約1.2VA
AC220V時:
約1.2VA
AC200V時:
約1.1VA
AC220V時:
約1.0VA
AC220/240 AC220V時:
4.8mA
AC240V時:
5.3mA
AC220V時:
4.2mA
AC240V時: 
4.6mA
18790Ω AC220V時:
約1.1VA
AC240V時:
約1.3VA
AC220V時:
約0.9VA
AC240V時:
約1.1VA
定格電圧
(コイル電圧)
定格電流 コイル
抵抗
消費電力(参考値)
DC12 75mA 160Ω 約0.9W
DC24 36.9mA 650Ω 約0.9W
DC48 18.5mA 2600Ω 約0.9W
DC100/110 DC100V時:9.1mA
DC110V時:10mA
11000Ω DC100V時:約0.9W
DC110V時:約1W

(2020年7月現在)