Page top

形MM、形MMKの直流負荷開閉形でAC(交流)負荷の開閉は可能ですか?

FAQ番号:FAQ06079

回答

形MM、形MMKシリーズの直流開閉形でAC(交流)負荷を開閉することは可能ですが、
開閉容量は20VA以下(参考値)です。

直流負荷開閉形(形MM□X□-□、形MM□XK□)は磁石によるアーク吹き消し構造を採用していますので、
開閉部(接点部)の接続の際には極性を合わせる必要があります。
ただし、交流負荷を接続した場合、電源のプラス極とマイナス極が交互に入れ替わるため、
リレーがOFFした際、発生するアークの衝突による短絡が発生することがあります。
よって、アークの衝突による短絡を防ぐため、交流負荷の開閉容量は20VA以下と規定をしています。
直流負荷開閉形(Xタイプ)を用いて交流負荷を開閉する際には、十分ご注意ください。

   
 
■対象形式
 対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」などでの検索をおすすめします。
シリーズ 備考
(表1) 形MM
(表2) 形MMK ラッチングリレーです。動作はこちらのFAQをご覧ください。

(表1) 形MM 直流負荷開閉形
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
2c 露出形 はんだづけ
端子
形MM2X DC110V、10A
(抵抗負荷)

DC110V 7A
(誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM2B
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM2XP DC110V、7A
(抵抗負荷)

DC110V 6A
(誘導負荷 *1)
ダイオード内蔵形
形MM2XP-D
動作表示灯内蔵形
形MM2XPN
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
3c 露出形 はんだづけ
端子
形MM3X DC110V、10A
(抵抗負荷)

DC110V 7A
(誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM3XB
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM3XP DC110V、7A
(抵抗負荷)

DC110V 6A
(誘導負荷 *1)
ダイオード内蔵形
形MM3XP-D
動作表示灯内蔵形
形MM3XPN
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
4c 露出形 はんだづけ
端子
形MM4X DC110V、10A
 (抵抗負荷)

DC110V 7A
 (誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM4XB
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM4XP DC110V、7A
 (抵抗負荷)

DC110V 6A
 (誘導負荷 *1)
ダイオード内蔵形
形MM4XP-D
動作表示灯内蔵形
形MM4XPN
*1 誘導負荷は、L/R=7msの値です。

(表2) 形MMK 直流負荷開閉形
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
2c 露出形 はんだづけ
端子
形MM2XK DC110V 7A
 (抵抗負荷)
DC110V 6A
 (誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM2KB
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM2XKP DC110V 5A
 (抵抗負荷)
DC110V 5A
 (誘導負荷 *1)
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
3c 露出形 はんだづけ
端子
形MM3XK DC110V 7A
 (抵抗負荷)
DC110V 6A
 (誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM3XKB
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM3XKP DC110V 5A
 (抵抗負荷)
DC110V 5A
 (誘導負荷 *1)
接点 種類 端子 形式 定格負荷 交流負荷の開閉
 (参考値)
4c 露出形 はんだづけ
端子
形MM4XK DC110V 7A
 (抵抗負荷)
DC110V 6A
 (誘導負荷 *1)
20VA以下

AC100V時:0.2A
AC200V時:0.1A
ねじ締め
端子
形MM4XKB
ケース
入り形
プラグイン
端子
形MM4XKP DC110V 5A
 (抵抗負荷)
DC110V 5A
 (誘導負荷 *1)
*1 誘導負荷は、L/R=7msの値です。
(2020年7月現在)