Page top

形ZL-15G□の代替品を教えてください。

FAQ番号:FAQ06071

回答

形ZL-15と互換性のある代替品はございません。
仕様の近いものとして、形ZE、形D4Eシリーズをご紹介いたします。

外形寸法、取付寸法、動作特性等が異なります。
詳細仕様をご確認の上、ご検討ください。
FAQ下の商品情報へのリンクよりデータシートがダウンロードできますのでご利用ください。

■ 形ZL-15 仕様の近い代替品 
〔生産終了品〕形ZL-15 〔代替品〕 仕様の比較
(クリックすると
移動します)
アクチュエータ 取付方向 形式 形式
プランジャ形
右勝手
形ZL-15GR 形ZE-N-2
または
形D4E-1C20N
(表1)
左勝手
形ZL-15GL
ローラ・
アームレバー形
右勝手
形ZL-15GA2R 形ZE-NA2-2 (表2)
左勝手
形ZL-15GA2L
ヒンジ・
ローラ・レバー形
右勝手
形ZL-15GL12R 形SHL-W2155
または
形D4E-1G20N
(表3)
左勝手
形ZL-15GL12L
形ZL 内蔵スイッチ ZL-15G5 なし
(スイッチ本体ごとの 交換をご検討ください)

(表1) プランジャ形 主な仕様比較
項目 生産終了品 代替品
形ZL-15GR
形ZL-15GL
形ZE-N-2 形D4E-1C20N
アクチュエータ プランジャ形 シール・プランジャ形 プランジャ形
接点構成 1c 1c 1c



抵抗負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A


DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A


DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 5A
AC250V 5A
DC8V 5A
DC14V 5A
DC30V 5A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
誘導負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A


DC125V 0.05A
DC250V 0.03A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A


DC125V 0.05A
DC250V 0.03A
AC125V 3A
AC250V 3A
DC8V 1.5A
DC14V 1.5A
DC30V 1.5A
DC125V 0.05A
DC250V 0.03A



動作に必要な力(OF) 2640g(約25.88N) 最大 7.85N 最大11.77N
もどりの力(RF) 450g(約4.41N) 最小 2.35N 最小 4.90N
動作までの動き(PT) 最大 1.5㎜ 最大 2㎜ 最大 1.5㎜
応差の動き(MD) 最大 0.1㎜ 最大 0.1㎜ 0.1㎜(参考値)
動作後の動き(OT) 最小 4.5㎜ 最小 5㎜ 最小 3㎜
動作位置(OP) 最大 42±1㎜ 45.8±0.8㎜ 25.4±0.8mm
コードの有無 あり (長さ:160㎜) なし なし
外形寸法・取付寸法 外形寸法、取付寸法が異なります。
FAQ下の商品情報へのリンクよりデータシートがダウンロード
できますのでご利用ください。

(表2) ローラ・アーム・レバー形 主な仕様比較 
項目 生産終了品 代替品
形ZL-15GA2R
形ZL-15GA2L
形ZE-NA2-2
アクチュエータ ローラアームレバー形
ローラ径:φ19.1×7.9
シール・ローラ・アームレバー形
ローラ径:φ19.1×7.9
接点構成 1c 1c



抵抗負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
誘導負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A
DC125V 0.05A
DC250V 0.03A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A
DC125V 0.05A
DC250V 0.03A



動作に必要な力(OF) 1360g (約13.3N) 最大 6.28N
もどりの力(RF) 110g (約1N) 最小 2.26N
動作までの動き(PT) 最大 3㎜ 最大 5㎜
応差の動き(MD) 最大 0.4㎜ 最大 0.4㎜
動作後の動き(OT) 最小 9㎜ 最小 6㎜
コードの有無 あり (長さ:160㎜) なし
外形寸法・取付寸法 外形寸法、取付寸法が異なります。
FAQ下の商品情報へのリンクよりデータシートがダウンロード
できますのでご利用ください。

(表3) ヒンジ・ローラ・レバー形 主な仕様比較
項目 生産終了品 代替品
形ZL-15GL12R
形ZL-15GL12L
形SHL-W2155
形D4E-1G20N
アクチュエータ ヒンジ・ローラ・
レバー形
ローラ径:φ19.1×7.9
ヒンジ・ローラ・
レバー形 
ローラ径:φ9.5×4.0
ローラ・レバー形

ローラ径:φ9.5×4.0
接点構成 1c 1c 1c



抵抗負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A


DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 10A


DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 5A
AC250V 5A
DC8V 5A
DC14V 5A
DC30V 5A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
誘導負荷 AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A


DC125V 0.05A
DC250V 0.03A
AC125V 15A
AC250V 15A
AC480V 6A


DC125V 0.05A
DC250V 0.03A
AC125V 3A
AC250V 3A
DC8V 1.5A
DC14V 1.5A
DC30V 1.5A
DC125V 0.05A
DC250V 0.03A



動作に必要な力(OF) 600g (約5.88N) 最大 2.55N 最大 3.92N
もどりの力(RF) 70g (約0.69N) 最小 0.49N 最小 0.78N
動作までの動き(PT) 最大 8㎜ 最大 13㎜ 最大 2㎜
応差の動き(MD) 最大 1.2㎜ 最大 4㎜ 最大 0.3㎜
動作後の動き(OT) 最小 6㎜ 最小 5.5㎜ 最小 4㎜
動作位置(OP) 33.5±1㎜ 23.1±0.8㎜
コードの有無 あり (長さ:160㎜) なし なし
外形寸法・取付寸法 外形寸法、取付寸法、動作特性等が異なります。
FAQ下の商品情報へのリンクよりデータシートがダウンロード
できますのでご利用ください。

(2020年7月現在)