Page top

形□VBの推奨代替品を教えてください。

FAQ番号:FAQ06069

回答

形□VBの代替品には、形VBシリーズをご検討ください。
対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」などでの検索をお奨めします。

■ 形□VBシリーズ 形VBシリーズ 主な仕様の比較 
一覧表 主な仕様の比較
(表1) 
ローラ・

プランジャ形

ローラのサイズが異なり、φ8からφ6.8と小さくなります。
 (ピッチは同じです(ピッチ:12±0.2㎜))
・形VBシリーズはコンジット口サイズ:G3/4はご用意しておりません。
 G1/2のみです。
・取付寸法は同じです。
 外形寸法はほぼ同等ですが、若干異なります。
・動作特性は同等です。 
動作特性 つばつき
形□VBQ3-1□ 形VB-□211
形VB-□221
動作に必要な力(OF) 最大 14.71N 最大 14.71N
もどりの力(RF) 最小 1.96N 最小 4.90N
動作までの動き(PT)  最大 1.5㎜ 最大 1.5㎜
動作後の動き(OT) 最小 3.5㎜ 3.5㎜(参考値)
応差の動き(MD) 最大 0.5㎜ 最大 0.5㎜
動作位置(OP) 32±0.4㎜ 32±0.4㎜
動作特性 つばなし
形□VBQ3-4□ 形VB-□241
形VB-□251
動作に必要な力(OF) 最大 14.71N 最大 14.71N
もどりの力(RF) 最小 1.96N 最小 4.90N
動作までの動き(PT)  最大 1.5㎜ 最大 1.5㎜
動作後の動き(OT) 最小 3.5㎜ 3.5㎜(参考値)
応差の動き(MD) 最大 0.5㎜ 最大 0.5㎜
動作位置(OP) 19±0.4㎜ 19±0.4㎜
・接点の定格はほぼ同等です。
定格 形□VBQ3-□ 形VB-□2□□
抵抗負荷 AC125V 10A
AC250V 10A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 10A
AC250V 10A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
(表2) 
ベベル・

プランジャ形

形VBシリーズはコンジット口サイズ:G3/4はご用意しておりません。
 G1/2のみです。
・取付寸法は同じです。
 外形寸法はほぼ同等ですが、若干異なります。
・動作特性は同等です。 
動作特性 つばつき
形□VBD4-1□ 形VB-□111
形VB-□121
動作に必要な力(OF) 最大 14.71N 最大 14.71N
もどりの力(RF) 最小 1.96N 最小 4.90N
動作までの動き(PT)  最大 1.5㎜ 最大 1.5㎜
動作後の動き(OT) 最小 3.5㎜ 3.5㎜(参考値)
応差の動き(MD) 最大 0.5㎜ 最大 0.5㎜
動作位置(OP) 26±0.4㎜ 26±0.4
動作特性 つばなし
形□VBD4-4□ 形VB-□141
形VB-□151
動作に必要な力(OF) 最大 14.71N 最大 14.71N
もどりの力(RF) 最小 1.96N 最小 4.90N
動作までの動き(PT)  最大 1.5㎜ 最大 1.5㎜
動作後の動き(OT) 最小 3.5㎜ 3.5㎜(参考値)
応差の動き(MD) 最大 0.5㎜ 最大 0.5㎜
動作位置(OP) 13±0.4㎜ 13±0.4㎜
・接点の定格はほぼ同等です。
定格 形□VBQ3-□ 形VB-□2□□
抵抗負荷 AC125V 10A
AC250V 10A
DC125V 0.5A
DC250V 0.25A
AC125V 10A
AC250V 10A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
(表3) 交換用スイッチユニット、交換用アクチュエータ

(表1) ローラプランジャ形 
 ・主な仕様の比較はこちらをご覧ください。
スイッチ
ボックス
の形状
〔生産終了品〕形□VBシリーズ 〔推奨代替品〕形VBシリーズ
コンジ
ット口
サイズ

形式 コンジ
ット口
サイズ
連数 形式
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
2箇所 *2
つばつき

G1/2 2 形2VBQ3-1N G1/2 2 形VB-2221 形VB-2211
3 形3VBQ3-1N 3 形VB-3221 形VB-3211
4 形4VBQ3-1N 4 形VB-4221 形VB-4211
5 形5VBQ3-1N 5 形VB-5221 形VB-5221
6 形6VBQ3-1N 6 形VB-6221 形VB-6221
G3/4 4 形4VBQ3-1F 4 形VB-4221 形VB-4211
5 形5VBQ3-1F 5 形VB-5221 形VB-5221
6 形6VBQ3-1F 6 形VB-6221 形VB-6221
スイッチ
ボックス
の形状
〔生産終了品〕形□VBシリーズ 〔推奨代替品〕形VBシリーズ
コンジ
ット口
サイズ


形式 コンジ
ット口
サイズ

形式
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
2箇所 *2
つばなし
G1/2 2 形2VBQ3-4N G1/2 2 形VB-2251 形VB-2241
3 形3VBQ3-4N 3 形VB-3251 形VB-3241
4 形4VBQ3-4N 4 形VB-4251 形VB-4241
5 形5VBQ3-4N 5 形VB-5251 形VB-5241
6 形6VBQ3-4N 6 形VB-6251 形VB-6241
G3/4 4 形4VBQ3-4F 4 形VB-4251 形VB-4241
5 形5VBQ3-4F 5 形VB-5251 形VB-5241
6 形6VBQ3-4F 6 形VB-6251 形VB-6241
*1 コンジット口は、取付面に2箇所、左右側面に2箇所あります。
*2 コンジット口は、左右側面に2箇所あります。

(表2) ベベルプランジャ形
 ・主な仕様の比較はこちらをご覧ください。
スイッチ
ボックス
の形状
〔生産終了品〕形□VBシリーズ 〔推奨代替品〕形VBシリーズ
コンジ
ット口
サイズ


形式 コンジ
ット口
サイズ

形式
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
2箇所 *2
つばつき

G1/2 2 形2VBD4-1N G1/2 2 形VB-2121 形VB-2111
3 形3VBD4-1N 3 形VB-3121 形VB-3111
4 形4VBD4-1N 4 形VB-4121 形VB-4111
5 形5VBD4-1N 5 形VB-5121 形VB-5111
6 形6VBD4-1N 6 形VB-6121 形VB-6111
G3/4 4 形4VBD4-1F 4 形VB-4121 形VB-4111
5 形5VBD4-1F 5 形VB-5121 形VB-5111
6 形6VBD4-1F 6 形VB-6121 形VB-6111
スイッチ
ボックス
の形状
〔生産終了品〕形□VBシリーズ 〔推奨代替品〕形VBシリーズ
コンジ
ット口
サイズ


形式 コンジ
ット口
サイズ

形式
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
4箇所 *1
コンジット口
2箇所 *2
つばなし
G1/2 2 形2VBD4-4N G1/2 2 形VB-2151 形VB-2141
3 形3VBD4-4N 3 形VB-3151 形VB-3141
4 形4VBD4-4N 4 形VB-4151 形VB-4141
5 形5VBD4-4N 5 形VB-5151 形VB-5141
6 形6VBD4-4N 6 形VB-6151 形VB-6141
G3/4 4 形4VBD4-4F 4 形VB-4151 形VB-4141
5 形5VBD4-4F 5 形VB-5151 形VB-5141
6 形6VBD4-4F 6 形VB-6151 形VB-6141
*1 コンジット口は、取付面に2箇所、左右側面に2箇所あります。
*2
 コンジット口は、左右側面に2箇所あります。

(表3) 交換用スイッチユニット、交換用アクチュエータ
 
種類 〔生産終了品〕
形□VBシリーズ
〔推奨代替品〕
形VBシリーズ
交換用スイッチユニット 
(交換手順はこちらをご覧ください)
形VB-S101 形VB-S101N
交換用
アクチュエータ
ローラ・プランジャ形 形VB-A103 なし
(スイッチ本体ごとの
 交換をご検討ください)
ベベル・プランジャ形 形VB-A124
 ●スイッチユニットの交換について
   交換用スイッチユニットを交換する場合は、□VBの取付ねじを使用します。
   以下の手順で行ってください。
   ① 生産終了品の□VBからスイッチを外します。
     ねじは使用しますので紛失しないようにご注意ください。
   ② 代替品の形VB-S101Nからねじを外します。(ばねも不要)
   ③ ①で取り外したねじを使用して代替品の形VBに形VB-S101Nを取り付けます。
    (②で取り外した形VB-S101Nのねじ、ばねは使用しません)

(2020年7月現在)