Page top

ソケット(ねじ端子タイプ)の推奨締付トルクを教えてください。

FAQ番号:FAQ06038

回答

端子ねじのサイズや構造により締付トルクの推奨値が異なります。下表をご覧ください。
対象形式が多いため、「Ctrl + F」等での検索をお奨めします。

■ 表面接続ソケット ねじ端子の締付トルク (圧着端子使用時の推奨値)
種類 シリーズ 形式 締付トルク(推奨値) 端子ねじサイズ
角形 形P2RF 形P2RF-05 *1 0.78~1.18N・m M3.5
形P2RF-05-E *1 *2 0.59~0.88N・m M3.5
形P2RF-08 *1 0.78~1.18N・m M3.5
形P2RF-08-E *1 *2 0.59~0.88N・m M3
形P2RFZ 形P2RFZ-05 0.78~1.18N・m M3.5
形P2RFZ-05-E *2 0.59~0.88N・m M3
形P2RFZ-08 0.78~1.18N・m M3.5
形P2RFZ-08-E *2 0.59~0.88N・m M3
形P7TF 形P7TF-05 0.78~1.18N・m M3.5
形PTFZ-E 形PTFZ-08-E 0.78~1.18N・m M3.5
形PTFZ-14-E *2 0.59~0.88N・m
種類 シリーズ 形式 締付トルク(推奨値) 端子ねじサイズ
角形 形PTF 形PTF08A 0.78~1.18N・m M3.5
形PTF08A-E *1 *2 0.78~1.18N・m
形PTF11A 0.78~1.18N・m
形PTF14A 0.78~1.18N・m
形PTF14A-E *1 *2 0.59~0.88N・m
形PYFZ 形PYFZ-08 0.78~1.18N・m M3
形PYFZ-08-E *2 0.59~0.88N・m
形PYFZ-14 0.78~1.18N・m
形PYFZ14-E *2 0.59~0.88N・m
形PYF 形PYF08A *3 0.78~1.18N・m M3
形PYF08A-E *2 *3 0.59~0.88N・m
形PYF11A 0.78~1.18N・m
形PYF14A *3 0.78~1.18N・m
形PYF14A-E *2 *3 0.59~0.88N・m
形PYF08M 0.78~1.18N・m M3.5
種類 シリーズ 形式 締付トルク(推奨値) 端子ねじサイズ
丸形 形PF 形PF083A 0.78~1.18N・m M3.5
形PF083A-E *2
形PF085A
形PF113A
形PF113A-E *2
形P2CF 形P2CF-08 0.78~1.18N・m M3.5
形P2CF-08-E *2
形P2CF-11
形P2CF-11-E *2
形PFA 形8PFA 0.78~1.18N・m M3.5
形8PFA1
形11PFA
形14PFA
形P7LF 形P7LF-06 0.98~1.37N・m M4
種類 形式 締付トルク(推奨値) 端子ねじサイズ
ターミナルリレーソケット 形P6DF-F4B 0.4~0.56N・m M3
形P6BF-4BND 0.78~1.18N・m M3.5

*1 形P2RF-05(-E)、形P2RF-08(-E)、PTF08A-E、形PTF14A-Eは2023年3月に生産を終了します。

   代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。

*2 フィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用いただけません。Y形端子などをご使用ください。
  ねじ締めには1号ドライバをご使用ください。
  (フィンガープロテクト構造についてはこちらのFAQをご覧ください。)
*3 形PYF08A-□、形PYF14A-□は2021年3月に生産を終了します。
   仕様比較についてはこちらのFAQをご覧ください。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

(2021年5月現在)