Page top

形H5Sシリーズで、設定内容に関わらず、強制的にON(またはOFF)する方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05948

回答

"「出力「入」「切」スイッチ” で強制的にONまたはOFFさせることができます。
動作確認を行いたい場合など、設定されたプログラムに関わらず強制的にONにする場合は「入」に
設定してください。
強制的にOFFにする場合は「切」に設定してください。
なお、"「出力「入」「切」スイッチ” は回路ごとに設定することができます。
 
           (週間2chタイプの操作部です。)

なお、設定したプログラムで動作させる場合は、「自動」でお使いください。

■対象形式
種類 取付 電源電圧 対象形式
和文表記 英文表記
年間4ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D

(2019年7月現在)