Page top

I/Oリレーターミナル 形G70Vをコモンを共通にして使いたい。短絡板はありますか?

FAQ番号:FAQ05658

回答

形G70Vに使用できる短絡板はご用意しておりません。
コモン共通でお使いになる場合は、内部接続された機種をお使いください。

■形G70Vシリーズ コモンの内部接続
・ユニット用電源端子は、端子(挿入)口を2つ搭載していますので、片方を渡り配線にお使いください。 
区分 形式 コモン
(コネクタ側)
内部接続
I/Oリレーターミナル I/Oターミナルソケット


形G70V-SID16P 形G70V-ZID16P NPN対応 (-コモン) なし  *1
形G70V-SID16P-1 形G70V-ZID16P-1 PNP対応 (+コモン)
形G70V-SID16P-C16 形G70V-ZID16P-C16 NPN対応 (-コモン) あり  *2
形G70V-SID16P-1-C16 形G70V-ZID16P-1-C16 PNP対応 (+コモン) あり  *3


形G70V-SOC16P 形G70V-ZOM16P NPN対応 (-コモン) なし  *1
形G70V-SOC16P-1 形G70V-ZOM16P-1 PNP対応 (+コモン)
形G70V-SOC16P-C4 形G70V-ZOM16P-C4 NPN対応 (-コモン) あり  *4
形G70V-SOC16P-1-C4 形G70V-ZOM16P-1-C4 PNP対応 (+コモン) あり  *4
- 形G70V-ZOM16P-1-C4-D PNP対応 (+コモン) あり  *5
*1 ユニット用電源端子のみ渡り配線が可能です。
  
*2 プラス側(V端子)は、16点すべて内部接続されてます。
   

*3 マイナス側(G端子)は、16点すべて内部接続されています。
    

*4 リレー接点(コモン端子)を4点ごとに内部接続されています。(端子台最下段)
   合計電流は10Aまでです。
  
*5 リレー接点(コモン端子)を4点ごとに内部接続されています。(端子台中段)
   合計電流は10Aまでです。
   I/O端子部をリード線で配線することにより、16点までの渡り配線が可能です。
  (形G70V-ZOM16P-1-C4-DにはSSRは搭載されていません。
   スリムI/O SSR(DC用:形G3RV-D03SL)をご使用ください。)
  

〔注意〕端子(挿入)穴1つに複数の電線を挿入しないでください。挿入できるのは1本だけです。