Page top

フロートなしスイッチの基本構成を教えてください。

FAQ番号:FAQ05651

回答

フロートなしスイッチは、形61F本体・電極保持器・電極棒の3つで構成されています。
商品選定の際は、お客様の用途に合わせて、それぞれを選定ください。
選定については関連FAQをご利用ください。
なお、形61F本体、電極保持器、電極棒はそれぞれ別売品です。
種類 役割
形61F本体 コントローラの役割をします。
接続された電極棒・電極保持器から水位の状態を判断し、ポンプの運転/停止、警報などの制御を行うための出力をします。
制御方法、取りつけ方法、検出液体、配線長などに応じて選定します。
電極保持器 電極棒を固定します。電極保持器の端子を使用して電極棒と形61F本体を接続します。
水槽内の環境および水槽設置環境などに応じて選定します。
電極棒
(電極帯/水中電極)
水槽内の環境および制御範囲に応じて選定します。
 

■構成例
   
 

■ 形61F本体
形61F本体
  コンパクトタイプ ベースタイプ コンパクト
プラグインタイプ
プラグインタイプ
外観
形式例 形61F-GN
形61F-G1N
形61F-G2N
形61F-G3N
形61F-G4N
形61F-IN
形61F-G
形61F-G1
形61F-G2
形61F-G3
形61F-G4
形61F-I
形61F-GP-N *1 
形61F-GP-N8  *1 
形61F-G1P *1 
形61F-G2P *1 
形61F-IP  *1 
取付 盤に直接取付 盤に直接取付 ソケット式 *1 ソケット式 *1 
 *1 接続ソケット(別売)が必要です。ソケット形式は、こちらのFAQを参照ください。

■ 電極保持器
電極保持器
外観
形式例 形PS-3S
形PS-4S
形PS-5S
形PS-3SR
形PS-4SR
形PS-5SR
形BF-1
形BF-3
形BF-5
形BF-3R
形BF-5R
形BS-1
形BS-1T


形PS-31 *2




 *2 電極保持器電極棒一体形です。別途、電極棒を別途購入する必要はありません。

■ 電極棒/電極帯/水中電極
電極棒/電極帯/水中電極
  電極棒 水中電極 電極帯
外観
形式例 形F03-01 *3 形PH-1 *4
形PH-2 *4
形F03-05 3P
形F03-05 4P
形F03-05 5P
長さ 1本あたり1m。
延長は可能ですが5本まででお使いください。
最大長:100m。 最大長:50m。
 *3 電極保持器(別売)との接続、電極棒同士の接続などにナットなどを使用します。
   電極棒とナット類をセットにした、電極棒セットもございます。
   詳細はこちらのFAQを参照ください。
 *4 電極保持器は不要です。市販のケーブル固定用金具を使用して固定します。
   詳細はこちらのFAQを参照ください。