Page top

アナログ電圧信号(0~10V、0~5V、1~5Vなど)をアナログ電流信号(4~20mA、0~20mAなど)に変換する方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05618

回答

以下の方法があります。

1.信号変換器を使用する。
2.温度調節器(デジタル調節計)の伝送出力を使用する。
3.デジタルパネルメータのリニア出力を使用する。

詳細は下表を参照ください。
変換する方法 解説
1 信号変換器を使用する。 〔概要〕
信号変換器を用いて、0~5V、1~5V、0~10Vなどのアナログ電圧信号を4~20mA、0~20mAなどのアナログ電流信号に変換できます。
信号変換器の出力仕様により、入力する電圧範囲や出力する電流範囲を指定することも可能です。

■対象機種
形K3FP-VS  (絶縁付)
形K3FK-VS  (絶縁付)
形K3FK-A    (絶縁なし)
形K3FK-AS  (絶縁付)
形K3FM-VS    (絶縁付)
 (仕様の比較は、■信号変換器 対象機種 を参照ください。)

また、絶縁付の機種を使用すれば、機器を絶縁することができます。
また、形K3FK-A/ASにシリーズには、出力の保持機能がついています。

2 温度調節器
(デジタル調節計)の
伝送出力を使用する。
〔概要〕
アナログ入力が可能で、伝送出力付きの温度調節器(デジタル調節計)を用いて、0~5V、1~5V、0~10Vのアナログ電圧信号を4~20mAのアナログ電流信号に変換できます。
また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。
形E5CC-☐☐☐☐SM-006などをご検討ください。
(■温度調節器 形E5CC-☐☐☐☐SM-006 形式例 を参照ください。)

3 デジタルパネルメータのリニア出力を使用する。 〔概要〕
形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズを用いて、0~5V、1~5V、0~10Vなどのアナログ電圧信号を4~20mAまたは0~20mAのアナログ電流信号に変換できます。
また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。
リニア出力付きの形K3HB-XVD-L1AT11 または 形K3HB-SSD-L1AT11をご検討ください。
(形式のあとに電源電圧の指定が必要です。
 AC100~240V または AC/DC24V のいずれかをお選びください。)
なお、実際に入力する電圧範囲が含まれる入力レンジを設定してお使いください。



■ 信号変換器
 〔販売店様へ〕
  信号変換器は、
形式の登録がなくても、カタログ記載の形式基準に合致していれば注文することができます。
  備考欄にフル形式を記入し、代表コードで手配してくだい 。
シリーズ 対象機種 電源電圧 絶縁 応答時間 出力保持機能
超薄型
形K3FPシリーズ
  
直流入力変換器
形K3FP-VS-UI-UI
DC24V 入力-
出力-
電源間
約3.5ms以下(10→90%) なし
直流入力変換器
(2出力形)
形K3FP-VS-UI-2I 
約10ms以下(10→90%) 
プラグインタイプ
形K3FKシリーズ
   
直流入力変換器
形K3FK-VS
AC100V AC110V AC115V AC120V AC200V AC220V
AC240V
DC12V  DC24V
入力-
出力-
電源間
高速応答形
 約25msec
 (0→90%)

標準形
 0.5s以下
 (0→90%)
なし
アナログメモリ
形K3FK-A
入出力-
電源間
*1
0.5s以下(0→90%) あり
アナログメモリ
形K3FK-AS
入力-
出力-
電源間
あり
超小型
プラグインタイプ
形K3FMシリーズ
    
直流入力変換器
形K3FM-VS
AC85~264V
DC24V
DC11~27V  DC110VV
入力-
出力-
電源間
*2
高速応答形
 約25msec
 (0→90%)

標準形
 0.5s以下
 (0→90%)
なし

 *1 入力-出力間の絶縁はありません。
 *2 入力-出力間は機能絶縁です。


 ●形K3FP-VS-UI-UIシリーズ 
 ・電源電圧はDC24です。
 ・入力レンジ、出力レンジは、外部のディップスイッチで簡単に設定できます。
  (入力レンジ:1~5V/0~5V/0~10V/2~10V 出力レンジ:4~20mA/0~20mA)
 ・応答時間は、約3.5ms以下(10→90%)です。
 ・絶縁付きです。
  入力信号 信号変換器の出力
4~20mA 0~20mA
信号変換器
への入力
2~10V  形K3FP-VS-UI-UI
1~5V
0~5V
0~10V

 ●形K3FP-VS-UI-2Iシリーズ 
 ・電源電圧はDC24です。
 ・入力レンジ、出力レンジは、外部のディップスイッチで簡単に設定できます。
  (入力レンジ:1~5V/0~10V 出力レンジ:4~20mA/0~20mA)
 ・応答時間は、約10ms以下(10→90%)です。
 ・2出力です。
 ・絶縁付きです。
  入力信号 信号変換器の出力
4~20mA 0~20mA
信号変換器
への入力
1~5V 形K3FP-VS-UI-2I
0~10V

 ●形K3FK-VSシリーズ 形式例
 ・形式末尾のアルファベット(高速応答形の場合は「/K」の前)は、電源電圧の仕様を表します。
   B:AC100V C :AC110V D :AC115V F :AC120V G :AC200V H :AC220V J :AC240V
   S :DC12V  R :DC24V
 ・高速応答形の応答速度は、約25msec(0→90%)です。(標準形は0.5s以下(0→90%))
 ・絶縁付きです。
 ・〔販売店様へ〕 形式登録について、こちらを参照ください。

入力
信号
*3
信号変換器の出力 *4
4~20mA 0~20mA
標準 高速応答形 標準 高速応答形
1~5V 形K3FK-VS-6A-B
形K3FK-VS-6A-C
形K3FK-VS-6A-D
形K3FK-VS-6A-F
形K3FK-VS-6A-G
形K3FK-VS-6A-H
形K3FK-VS-6A-J
形K3FK-VS-6A-S
形K3FK-VS-6A-R
形K3FK-VS-6A-B/K
形K3FK-VS-6A-C/K
形K3FK-VS-6A-D/K
形K3FK-VS-6A-F/K
形K3FK-VS-6A-G/K
形K3FK-VS-6A-H/K
形K3FK-VS-6A-J/K
形K3FK-VS-6A-S/K
形K3FK-VS-6A-R/K
形K3FK-VS-6D-B
形K3FK-VS-6D-C
形K3FK-VS-6D-D
形K3FK-VS-6D-F
形K3FK-VS-6D-G
形K3FK-VS-6D-H
形K3FK-VS-6D-J
形K3FK-VS-6D-S
形K3FK-VS-6D-R
形K3FK-VS-6D-B/K
形K3FK-VS-6D-C/K
形K3FK-VS-6D-D/K
形K3FK-VS-6D-F/K
形K3FK-VS-6D-G/K
形K3FK-VS-6D-H/K
形K3FK-VS-6D-J/K
形K3FK-VS-6D-S/K
形K3FK-VS-6D-R/K
0~5V 形K3FK-VS-5A-B
形K3FK-VS-5A-C
形K3FK-VS-5A-D
形K3FK-VS-5A-F
形K3FK-VS-5A-G
形K3FK-VS-5A-H
形K3FK-VS-5A-J
形K3FK-VS-5A-S
形K3FK-VS-5A-R
形K3FK-VS-5A-B/K
形K3FK-VS-5A-C/K
形K3FK-VS-5A-D/K
形K3FK-VS-5A-F/K
形K3FK-VS-5A-G/K
形K3FK-VS-5A-H/K
形K3FK-VS-5A-J/K
形K3FK-VS-5A-S/K
形K3FK-VS-5A-R/K
形K3FK-VS-5D-B
形K3FK-VS-5D-C
形K3FK-VS-5D-D
形K3FK-VS-5D-F
形K3FK-VS-5D-G
形K3FK-VS-5D-H
形K3FK-VS-5D-J
形K3FK-VS-5D-S
形K3FK-VS-5D-R
形K3FK-VS-5D-B/K
形K3FK-VS-5D-C/K
形K3FK-VS-5D-D/K
形K3FK-VS-5D-F/K
形K3FK-VS-5D-G/K
形K3FK-VS-5D-H/K
形K3FK-VS-5D-J/K
形K3FK-VS-5D-S/K
形K3FK-VS-5D-R/K
0~10V 形K3FK-VS-4A-B
形K3FK-VS-4A-C
形K3FK-VS-4A-D
形K3FK-VS-4A-F
形K3FK-VS-4A-G
形K3FK-VS-4A-H
形K3FK-VS-4A-J
形K3FK-VS-4A-S
形K3FK-VS-4A-R
形K3FK-VS-4A-B/K
形K3FK-VS-4A-C/K
形K3FK-VS-4A-D/K
形K3FK-VS-4A-F/K
形K3FK-VS-4A-G/K
形K3FK-VS-4A-H/K
形K3FK-VS-4A-J/K
形K3FK-VS-4A-S/K
形K3FK-VS-4A-R/K
形K3FK-VS-4D-B
形K3FK-VS-4D-C
形K3FK-VS-4D-D
形K3FK-VS-4D-F
形K3FK-VS-4D-G
形K3FK-VS-4D-H
形K3FK-VS-4D-J
形K3FK-VS-4D-S
形K3FK-VS-4D-R
形K3FK-VS-4D-B/K
形K3FK-VS-4D-C/K
形K3FK-VS-4D-D/K
形K3FK-VS-4D-F/K
形K3FK-VS-4D-G/K
形K3FK-VS-4D-H/K
形K3FK-VS-4D-J/K
形K3FK-VS-4D-S/K
形K3FK-VS-4D-R/K

 *3 入力信号の範囲を電圧値で指定することも可能です。

    -300~+300Vの範囲で指定できます。詳細はカタログを参照ください。
 *4 出力信号の範囲を電流値で指定することも可能です。

    0~20mAの範囲で指定できます。詳細はカタログを参照ください。

 

 ●形K3FK-A/ASシリーズ 形式例

 ・形式末尾のアルファベットは、電源電圧の仕様を表します。
   B:AC100V C :AC110V D :AC115V F :AC120V G :AC200V H :AC220V J :AC240V
   S :DC12V  R :DC24V

 ・応答速度は、約0.5s以下(0→90%)です。

 出力の保持機能が付いています。

  メモリコントロール端子(5-6番端子)を短絡状態にすると形K3FK-VSシリーズと同じ動作をします。

  解放状態にすると直前の値を保持します。
 ・〔販売店様へ〕 形式登録について、こちらを参照ください。

入力信号
*3
信号変換器の出力 *4
4~20mA 0~20mA
絶縁なし 絶縁あり 絶縁なし 絶縁あり
1~5V 形K3FK-A-6A-B
形K3FK-A-6A-C
形K3FK-A-6A-D
形K3FK-A-6A-F
形K3FK-A-6A-G
形K3FK-A-6A-H
形K3FK-A-6A-J
形K3FK-A-6A-S
形K3FK-A-6A-R
形K3FK-AS-6A-B
形K3FK-AS-6A-C
形K3FK-AS-6A-D
形K3FK-AS-6A-F
形K3FK-AS-6A-G
形K3FK-AS-6A-H
形K3FK-AS-6A-J
形K3FK-AS-6A-S
形K3FK-AS-6A-R
形K3FK-A-6D-B
形K3FK-A-6D-C
形K3FK-A-6D-D
形K3FK-A-6D-F
形K3FK-A-6D-G
形K3FK-A-6D-H
形K3FK-A-6D-J
形K3FK-A-6D-S
形K3FK-A-6D-R
形K3FK-AS-6D-B
形K3FK-AS-6D-C
形K3FK-AS-6D-D
形K3FK-AS-6D-F
形K3FK-AS-6D-G
形K3FK-AS-6D-H
形K3FK-AS-6D-J
形K3FK-AS-6D-S
形K3FK-AS-6D-R
0~5V 形K3FK-A-5A-B
形K3FK-A-5A-C
形K3FK-A-5A-D
形K3FK-A-5A-F
形K3FK-A-5A-G
形K3FK-A-5A-H
形K3FK-A-5A-J
形K3FK-A-5A-S
形K3FK-A-5A-R
形K3FK-AS-5A-B
形K3FK-AS-5A-C
形K3FK-AS-5A-D
形K3FK-AS-5A-F
形K3FK-AS-5A-G
形K3FK-AS-5A-H
形K3FK-AS-5A-J
形K3FK-AS-5A-S
形K3FK-AS-5A-R
形K3FK-A-5D-B
形K3FK-A-5D-C
形K3FK-A-5D-D
形K3FK-A-5D-F
形K3FK-A-5D-G
形K3FK-A-5D-H
形K3FK-A-5D-J
形K3FK-A-5D-S
形K3FK-A-5D-R
形K3FK-AS-5D-B
形K3FK-AS-5D-C
形K3FK-AS-5D-D
形K3FK-AS-5D-F
形K3FK-AS-5D-G
形K3FK-AS-5D-H
形K3FK-AS-5D-J
形K3FK-AS-5D-S
形K3FK-AS-5D-R
0~10V 形K3FK-A-4A-B
形K3FK-A-4A-C
形K3FK-A-4A-D
形K3FK-A-4A-F
形K3FK-A-4A-G
形K3FK-A-4A-H
形K3FK-A-4A-J
形K3FK-A-4A-S
形K3FK-A-4A-R
形K3FK-AS-4A-B
形K3FK-AS-4A-C
形K3FK-AS-4A-D
形K3FK-AS-4A-F
形K3FK-AS-4A-G
形K3FK-AS-4A-H
形K3FK-AS-4A-J
形K3FK-AS-4A-S
形K3FK-AS-4A-R
形K3FK-A-4D-B
形K3FK-A-4D-C
形K3FK-A-4D-D
形K3FK-A-4D-F
形K3FK-A-4D-G
形K3FK-A-4D-H
形K3FK-A-4D-J
形K3FK-A-4D-S
形K3FK-A-4D-R
形K3FK-AS-4D-B
形K3FK-AS-4D-C
形K3FK-AS-4D-D
形K3FK-AS-4D-F
形K3FK-AS-4D-G
形K3FK-AS-4D-H
形K3FK-AS-4D-J
形K3FK-AS-4D-S
形K3FK-AS-4D-R

 

 ●形K3FM-VSシリーズ 形式例
 ・形式末尾のアルファベット(高速応答形の場合は「/K」の前)は、電源電圧の仕様を表します。
   M:AC85~264V R :DC24V R2 :DC11~27V P :DC110V 
 ・高速応答形の応答速度は、約25msec(0→90%)です。(標準形は約0.5s以下(0→90%))
 ・〔販売店様へ〕 形式登録について、こちらを参照ください。
入力信号
*3
信号変換器の出力 *4
4~20mA 0~20mA
1~5V 形K3FM-VS-6A-M
形K3FM-VS-6A-R
形K3FM-VS-6A-R2
形K3FM-VS-6A-P
形K3FM-VS-6D-M
形K3FM-VS-6D-R
形K3FM-VS-6D-R2
形K3FM-VS-6D-P
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-6A-M/K
形K3FM-VS-6A-R/K
形K3FM-VS-6A-R2/K
形K3FM-VS-6A-P/K
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-6D-M/K
形K3FM-VS-6D-R/K
形K3FM-VS-6D-R2/K
形K3FM-VS-6D-P/K
入力信号
*3
信号変換器の出力 *4
4~20mA 0~20mA
0~5V 形K3FM-VS-5A-M
形K3FM-VS-5A-R
形K3FM-VS-5A-R2
形K3FM-VS-5A-P
形K3FM-VS-5D-M
形K3FM-VS-5D-R
形K3FM-VS-5D-R2
形K3FM-VS-5D-P
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-5A-M/K
形K3FM-VS-5A-R/K
形K3FM-VS-5A-R2/K
形K3FM-VS-5A-P/K
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-5D-M/K
形K3FM-VS-5D-R/K
形K3FM-VS-5D-R2/K
形K3FM-VS-5D-P/K
入力信号
*3
信号変換器の出力 *4
4~20mA 0~20mA
0~10V 形K3FM-VS-4A-M
形K3FM-VS-4A-R
形K3FM-VS-4A-R2
形K3FM-VS-4A-P
形K3FM-VS-4D-M
形K3FM-VS-4D-R
形K3FM-VS-4D-R2
形K3FM-VS-4D-P
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-4A-M/K
形K3FM-VS-4A-R/K
形K3FM-VS-4A-R2/K
形K3FM-VS-4A-P/K
〔高速応答形〕
形K3FM-VS-4D-M/K
形K3FM-VS-4D-R/K
形K3FM-VS-4D-R2/K
形K3FM-VS-4D-P/K

 *3 入力信号の範囲を電圧値で指定することも可能です。

    -300~+300Vの範囲で指定できます。詳細はカタログを参照ください。
 *4 出力信号の範囲を電流値で指定することも可能です。

    0~20mAの範囲で指定できます。詳細はカタログを参照ください。



■ 温度調節器 形E5CC-☐☐☐☐SM-006 形式例
 ・伝送出力は4~20mA/1~5V 切替式です。
入力信号 電源電圧
AC100~240V AC/DC24
1~5V
0~5V
0~10V
形E5CC-RX2ASM-006
形E5CC-RX3ASM-006
形E5CC-QX2ASM-006
形E5CC-QX3ASM-006
形E5CC-QQ2ASM-006
形E5CC-QQ3ASM-006
形E5CC-CX2ASM-006
形E5CC-CX3ASM-006
形E5CC-CQ2ASM-006
形E5CC-CQ3ASM-006
形E5CC-RX2DSM-006
形E5CC-RX3DSM-006
形E5CC-QX2DSM-006
形E5CC-QX3DSM-006
形E5CC-QQ2DSM-006
形E5CC-QQ3DSM-006
形E5CC-CX2DSM-006
形E5CC-CX3DSM-006
形E5CC-CQ2DSM-006
形E5CC-CQ3DSM-006

■お願い
 以下の商品情報のURLよりカタログのダウンロードが可能です。詳細仕様については、カタログを参照ください。