Page top

形K3HB-RNB-□、形K3HB-CNB-□のパルス入力の配線を教えてください。

FAQ番号:FAQ05585

回答

入力機器の出力仕様をご確認の上、〔表1〕~〔表3〕を参照ください。

〔表1〕NPNオープンコレクタ入力
〔表2〕無電圧接点入力
〔表3〕電圧パルス入力

・PNP入力での使用はできません。PNP入力用の形K3HB-RPB-□をご検討ください。
・ラインドライバ出力は接続できません。
・パルス入力の0V(E3-E6間)およびB6(センサ用電源の0V)間は内部でつながっています。
・センサ用電源の容量はDC12V、80mAです。
 ディーレーティング曲線を参照いただき、容量が足りることをご確認ください。

〔表1〕NPNオープンコレクタ入力
 接続できるセンサ:ON時残留電圧:3V以下、OFF時漏れ電流:1.5mA以下
 入力種別:00(ON時に計測)または01(OFF時に計測)
 入力信号の速度:50kHzmax. ON/OFFパルス幅9μs以上
  入力A 入力B
センサ用電源を
使用しない場合

     
 
センサ用電源
使用する場合
 
〔表2〕無電圧接点入力
 接続できる接点:5mA以下の電流を確実に開閉できること (微小負荷用の接点をおすすめします。)
 入力種別:10(NO・ON時に計測)または11(NC・OFF時に計測)
 入力信号の速度:30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms 以上
  入力A 入力B
センサ用電源を
使用しない場合
     

〔表3〕電圧パルス入力
 接続できるセンサ:ON電圧:4.5~30V、OFF電圧:-30~2V
          入力インピーダンス:10kΩ 
 入力種別:00、01 (ON電圧で計測)  または 10、11 (OFF電圧で計測)
 入力信号の速度:50kHz max. ON/OFFパルス幅9μs以上
  入力A 入力B
センサ用電源を
使用しない場合

   
センサ用電源
使用する場合

  

■センサ用電源について
 B5(+) B6(-)からセンサ用電源を供給できます。容量は、DC12V 80mAです。
 B6(-)は、パルス入力の0V(E3-E6)と内部でつながっています。

■ディレーティング曲線(参考値)
   ・標準取り付け状態の値です。
    ディレーティング曲線は取り付け状態により異なりますのでご注意ください。
   ・内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。
    ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では、使用しないでください。
   

■対象機種
シリーズ
入力タイプ
電源電圧
AC100-240 AC/DC24
形K3HB-R

NPN/
電圧パルス
入力タイプ
形K3HB-RNB-A AC100-240
形K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240
形K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240
形K3HB-RNB-AT11 AC100-240
形K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240
形K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240
形K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240
形K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240
形K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240
形K3HB-RNB-A-DRT1 AC100-240
 形K3HB-RNB-A AC/DC24
形K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24
形K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24
形K3HB-RNB-AT11 AC/DC24
形K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24
形K3HB-RNB-FLK1AT11 AC/DC24
形K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24
形K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24
形K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24
形K3HB-RNB-A-DRT1 AC/DC24
形K3HB-C

NPN/
電圧パルス
入力タイプ
形K3HB-CNB-A1 AC100-240
形K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240
形K3HB-CNB-AT11 AC100-240
形K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240
形K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240
形K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240
形K3HB-CNB-L1AT11 AC100-240
形K3HB-CNB-L2AT11 AC100-240
形K3HB-CNB-A-DRT1 AC100-240
形K3HB-CNB-A1 AC/DC24
形K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24
形K3HB-CNB-AT11 AC/DC24
形K3HB-CNB-ABCD1 AC/DC24
形K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24
形K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24
形K3HB-CNB-L1AT11 AC/DC24
形K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24
形K3HB-CNB-A-DRT1 AC/DC24

(2021年1月現在)