Page top

形E5□Cでは、警報はどこから出力されるのですか?出力先を変更することはできますか?

FAQ番号:FAQ05575

回答

工場出荷時の状態では、警報1~4は補助出力1~4から出力されるように設定されています。
その他の警報(ヒータ警報、ヒータ断線警報、SSR故障警報、入力異常、RSP入力異常、総合警報)は、出力先が設定されていません。
(ただし、ヒータ断線・SSR故障検出機能付きの機種は初期値が一部異なります。)
■警報の出力先(工場出荷時) を参照ください。

警報出力は、制御出力(*1) または補助出力から出力することができます。
出力先を変更したい場合は、高機能設定レベルの「制御出力□割付」「補助出力□割付」で設定します。
■ 設定方法 を参照ください。

*1 警報を割り付けできるのはリレー出力または電圧出力(SSR駆動用)のみです。

■警報の出力先(工場出荷時)
警報 出力先(初期値)
ヒータ断線・SSR故障検出
機能なしの機種
ヒータ断線・SSR故障検出
機能ありの機種
ALM1 警報1 補助出力1 割付なし
ALM2 警報2 補助出力2 補助出力2
ALM3 警報3 補助出力3 補助出力3
ALM4 警報4 補助出力4 補助出力4
HA ヒータ警報(HB+HS) 割付なし 補助出力1
HB ヒータ断線警報(HB) 割付なし
HS SSR 故障警報(HS)
S.ERR 入力異常
RS.ER RSP 入力異常
ALM 総合警報

■設定方法

 制御出力□割付または補助出力□割付に出力したい警報の種類を設定します。
 重複して設定することも可能です。(例:補助出力1、補助出力2からALM1を出力する。)
 高機能設定レベルに移行するにはプロテクトの解除が必要です。
 ◆設定手順 を参照ください。

 ◆設定パラメータ
パラメータ 初期値 制御出力・補助出力に設定できる警報







制御出力1割付
*2
o *5
設定値 内容
ALM1 警報1
ALM2 警報2
ALM3 警報3
ALM4 警報4
HA ヒータ警報(HB+HS)
HB ヒータ断線警報(HB)
HS SSR 故障警報(HS)
S.ERR 入力異常
RS.ER RSP 入力異常
ALM 総合警報
制御出力2割付
 *2 *3
NoNE
補助出力1割付
*4
ALM1
またはHA *6
補助出力2割付
*4
ALM2
補助出力3割付
*4
ALM3
補助出力4割付
*4
ALM4
 *2 警報を割り付けできるのはリレー出力または電圧出力(SSR駆動用)のみです。
 *3 制御出力1点の機種(形E5☐C-☐X☐・・・、形E5☐C-T☐X☐・・・) では表示されません。
 *4 機種により補助出力点数が異なります。
    形E5☐C-□□0□□M:補助出力なし
    形E5☐C-□□1□□M:補助出力1のみ    
    形E5☐C-□□2□□M:補助出力1、2  
    形E5☐C-□□3□□M:補助出力1、2、3   
    形E5☐C-□□4□□M:補助出力1、2、3、4
 *5 初期値「o」は、「制御出力(加熱側)」です。
 *6 ヒータ断線・SSR故障検出機能なしの機種では、補助出力1は警報1の出力先です。
   ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種は、補助出力1はヒータ警報の出力先です。
   警報1の出力先は設定されていません。

 ◆設定手順
  ①プロテクトレベル
    初期/通信プロテクト(ICPt) に「0」を設定し、運転レベルに戻ります。
  ②初期設定レベル
    高機能設定レベル移行(AMoV) に「-169」を設定します。
    しばらくすると自動的に高機能設定レベルに入ります。
  ③高機能設定レベル
    制御出力□割付(*1) 、補助出力□割付の設定を変更します。


・ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種
形E5AC-□□□□SM-008 形E5AC-□□□□SM-010 形E5AC-□□□□SM-011 形E5AC-□□□□SM-012
形E5AC-□□□□SM-009 形E5EC-□□□□SM-008 形E5EC-□□□□SM-010 形E5EC-□□□□SM-011
形E5EC-□□□□SM-012 形E5EC-□□□□BM-008 形E5EC-□□□□SM-009  形E5CC-□□□□SM-003
形E5EC-□□□□BM-010 形E5EC-□□□□BM-011 形E5CC-□□□□SM-001 形E5CC-□□□□SM-002 
形E5CC-□□□□BM-001 形E5CC-□□□□BM-002 形E5DC-□□□□□M-002 形E5DC-□□□□□M-017
形E5GC-□□□□6M-023 形E5GC-□□□□CM-023 形E5AC-T□□4□SM-008 形E5AC-T□□4□SM-010
形E5AC-T□□4□SM-019 形E5AC-T□□4□SM-020 形E5EC-T□□4□SM-008 形E5EC-T□□4□SM-010 形E5EC-T□□4□SM-019 形E5EC-T□□4□SM-020 形E5CC-T□□3□SM-001 形E5CC-T□□3□SM-002  形E5CC-T□□3□SM-003

■お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)