Page top

形E5□Cの警報出力(上限や下限、上下限など)の設定を教えてください。

FAQ番号:FAQ05523

回答

上限警報、下限警報などの警報出力は、「警報種別」「警報値」「警報ヒステリシス」の設定内容により、警報の出力条件が決まります。

■警報の出力条件を設定する。
  電源を投入すると運転レベルに入ります。運転レベルでキーを3秒以上押すと初期設定レベルに入ります。
   キーを短く押すたびにパラメータが切り替わります。
  初期設定レベルでキーを1秒以上押すと運転レベルに戻ります。
  運転レベルでキーを短く押すたびにパラメータが切り替わり、1周すると現在温度表示に戻ります。
設定
レベル
パラメータ 初期値 補足
初期設定
レベル
警報1種別 *1 *2 2 〔警報種別〕
使用する警報の種類 (上限、下限、上下限など)を設定します。
初期値:2は上限警報です。

〔警報ヒステリシス〕
警報ヒステリシスは、ON/OFFの隙間を設定します。警報ごとに独立して設定できます。  *2
警報1ヒステリシス 
*1 *2
0.2
警報2種別       2
警報2ヒステリシス   0.2
警報3種別       2
警報3ヒステリシス   0.2
警報4種別       2
警報4ヒステリシス   0.2
運転
レベル
警報値1 0 警報を出すための値を設定します。
警報種別により、絶対値で設定する場合と目標値との偏差で設定する場合があります。

設定された警報種別によって、
・警報値☐ 
・警報上限値☐、警報下限値☐
のいずれかが表示されます。

警報上限値☐、警報下限値☐は、警報種別が1,4,5の場合のみ表示されます。
警報上限値1
警報下限値1  
0
警報値2 0
警報上限値2
警報下限値2  
0
警報値3 0
警報上限値3
警報下限値3 
0
警報値4 0
警報上限値4
警報下限値4 
0
  *1 ヒータ断線・SSR故障検出機能付きの機種は、補助出力1割付の初期値は「HA(ヒータ警報)」です。   
     そのため、工場出荷状態では、警報1種別、警報1ヒステリシスは表示されません。
  *2 警報ヒステリシス 
      
以下、主な使い方について、設定内容を紹介いたします。

■警報出力の設定例
 以下の設定例は、補助出力付の機種で、補助出力2から警報2出力を取る場合の設定例です。
 また、警報の種類は他にもございます。ユーザーズマニュアルをご参照ください。
 なお、設定値が緑色の文字は、初期値と同じであることを表します。 
警報の種類 使用例 パラメータ 設定値
上下限警報 目標値:100℃
80℃以下、150℃以上の場合に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
警報2種別 1
警報上限値2 50
警報下限値2 20
上限警報 目標値以上の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
警報2種別 2
警報値2 0
目標値:200℃
220℃以上の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
警報2種別 2
警報値2 20
下限警報 目標値以下の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
警報2種別 3
警報値2 0
目標値:500℃
450℃以下の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
警報2種別 3
警報値2 50
上下限範囲警報 目標値:100℃
80℃以上、150℃以下の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は連動する。
警報2種別 4
警報上限値2 50
警報下限値2 20
上下限待機シーケンス付警報 目標値:100℃
80℃以下、150℃以上の時に警報を出したい。
目標値が変更になった場合は警報の条件も連動する。
制御開始時、一度警報範囲をはずれるまでは警報は出したくない。
警報2種別 5
警報上限値2 50
警報下限値2 20
絶対値上限警報 80℃より高い時に警報を出したい。
目標値が変更になっても警報の条件は連動しない。
警報2種別 8
警報値2 80
絶対値下限警報 80℃より低い時に警報を出したい。
目標値が変更になっても警報の条件は連動しない。
警報2種別 9
警報値2 80
■対象形式
 形E5☐Cシリーズ (形E5GC、形E5CC、形E5CC-U、形E5CC-B、形E5AC、形E5EC、形E5EC-B、形E5DC)
 形E5☐C-Tシリーズ (形E5CC-T 形E5AC-T、形E5EC-T)
 ただし、リニア電流出力で補助出力なしの機種(形E5☐C-CX0☐☐☐-000)は除く。

■お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)