Page top

形E5□Cの伝送出力の設定を教えてください。(形E5AC、形E5EC、形E5CC)

FAQ番号:FAQ05521

回答

■解説
 
伝送出力は、現在値、目標値などを通信以外の手段で記録計や他の温度調節器(デジタル調節計)、
 デジタルパネルメータ、PLCなどに伝えたい場合に使用します。
 電流出力(制御出力)との違いについてはこちらのFAQをご覧ください。

■設定パラメータ
 ・伝送出力がついていない機種では表示されません。「対象機種」にてご確認ください。
 ・「操作方法」「設定例」もあわせてご覧ください。
パラメータ 内容 設定値 初期値







tRSt
伝送出力信号種別
出力信号を設定します。  DC4~20mA
DC4~20mA
DC1~5V

tR-t
伝送出力種別
何を出力するかを設定します。
初期値はOFFです。
  OFF
 OFF
 SP
目標値 *1
SP-M
ランプ目標値
PV 
現在値
 MV
操作量(加熱) *2
C-MV
操作量(冷却)
*2 *3
V-M  
バルブ開度 *4
パラメータ 内容 初期値
伝送出力種別 伝送出力下限値
*5
伝送出力上限値
*5







tR-H
伝送出力上限値


tR-L
伝送出力下限値
伝送出力する範囲を設定します。
初期値は伝送出力種別により異なります。                      
伝送出力種別がOFFの時は
表示されません。
目標値リミット
下限値
目標値リミット
上限値

温度入力時
入力設定範囲
下限値 
入力設定範囲
上限値

アナログ
入力時
スケーリング
下限値
スケーリング
上限値

*6
0.0 100.0

*6  *7
0.0 100.0
0.0 100.0
*1 SPモードがリモートSPの場合は、リモートSPが出力されます。
*2 位置比例タイプ(形E5AC-PR、形E5EC-PR 形E5AC-TPR、形E5EC-TPR)では、設定はできますが
  機能は無効になります。
*3 加熱冷却制御時のみ有効です。標準制御の場合は、設定はできますが機能は無効になります。
*4 位置比例タイプ(形E5AC-PR、形E5EC-PR 形E5AC-TPR、形E5EC-TPR)で、
   ポテンショメータ接続時のみ選択できます。
*5 入力種別を変更した場合や、温度入力時に目標値リミット上限値、目標値リミット下限値を変更した場合、
   アナログ入力時にスケーリング上限値、スケーリング下限値を変更した場合は、伝送出力上限値、
   下限値は初期値に戻りますので、再設定してください。
*6 標準制御時の設定可能範囲は-5.0~105.0です。
*7 加熱冷却制御時の設定可能範囲は0.0~105.0です。

操作方法
 〔注意〕初期設定レベルに入ると制御は停止します。
  1.電源を投入すると運転レベルに入ります。
   運転レベルでレベルキー(キー)を3秒以上押すと初期設定レベルに入ります。
   (初期設定レベルに入ると、上段に「IN-t」が表示されます。)
   モードキー( キー)を何度か押します。
  2.上段に「tRSt(伝送出力信号種別)」が表示されたら、UP/DOWNキーで出力する信号形態を設定します。
   モードキー( キー)を一度押します。
  3.上段に「tR-t(伝送出力種別)」が表示されます。UP/DOWNキーで何を出力するかを設定します。
   モードキー( キー)を一度押します。
  4.上段に「tR-H(伝送出力上限値)が表示されます。UP/DOWNキーで出力する最大値を設定します。
   (例:0~100℃を4~20mAで出力する場合、100を設定します。)
   モードキー( キー)を一度押します。
  5.上段に「tR-L(伝送出力下限値)が表示されます。UP/DOWNキーで出力する最小値を設定します。
   (例:0~100℃を4~20mAで出力する場合、0を設定します。)
  6.レベルキー(キー)を1秒以上押すと運転レベルに戻ります。
 
設定例
パラメータ
(すべて初期設定レベルで設定)
設定値
1 現在温度0~100℃を
4~20mAで出力する。

〔入力機器〕
 熱電対 形E52-CA
〔設定〕
 入力種別:5
 (K熱電対 -200~1300℃)
伝送出力信号種別 4-20
伝送出力種別 PV
伝送出力上限値 100
伝送出力下限値 0  
2 現在温度0~50℃を
1~5Vで出力する。

〔入力機器〕
 白金測温抵抗体 形E52-P☐
〔設定〕
 入力種別:2
 (Pt100 0.0~100.0℃) 
伝送出力信号種別 1-5
伝送出力種別 PV
伝送出力上限値 50.0  *8
伝送出力下限値 0.0   *8
3 現在湿度0~100%を
4~20mAで出力する。

〔入力機器〕
 湿度センサ 形ES2-HB-N
〔設定〕
 ・入力種別:27 (1~5V)
 ・スケーリング上限値:1000
 ・スケーリング下限値:0
 ・小数点位置:☐☐☐.☐
伝送出力信号種別 4-20
伝送出力種別 PV
伝送出力上限値 100.0  *9
伝送出力下限値 0.0     *9
4 現在目標値0~500℃を
4~20mAで出力する。

〔入力機器〕
 熱電対 形E52-CA
〔設定〕
 入力種別:5
 (K熱電対 -200~1300℃)
伝送出力信号種別 4-20
伝送出力種別 SP
伝送出力上限値 500
伝送出力下限値 0
*8 入力種別に1,2,3,4のいずれかを設定している場合は小数点以下1桁までの設定となります。(0の場合0.0)
*9 アナログ入力の場合は、設定された小数点位置と同様の小数点位置となります。
  また、伝送出力上限値、下限値は、スケーリング後の値で設定してください。


■対象形式(伝送出力付きの形式)
シリーズ サイズ 伝送出力付きの形式
形E5□C 96□ 形E5AC 形E5AC-□□□□SM-011
形E5AC-□□□□SM-012
形E5AC-□□□□SM-013
形E5AC-□□□□SM-014
48x96 形E5EC
形E5EC-B
形E5EC-□□□□SM-011
形E5EC-□□□□SM-012
形E5EC-□□□□SM-013
形E5EC-□□□□SM-014
形E5EC-□□□□BM-011
48□ 形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-□□□□SM-006
形E5CC-□□2□BM-006
形E5CC-U 伝送出力付きの機種はありません。*10
22.5x96 形E5DC
形E5DC-B
伝送出力付きの機種はありません。*10
48x24 形E5GC 伝送出力付きの機種はありません。*10
プログラムタイプ
形E5□C-T
96□ 形E5AC-T 形E5AC-T□□□□SM-019
形E5AC-T□□□□SM-020
形E5AC-T□□□□SM-021
形E5AC-T□□□□SM-022
48x96 形E5EC-T 形E5EC-T□□□□SM-019
形E5EC-T□□□□SM-020
形E5EC-T□□□□SM-021
形E5EC-T□□□□SM-022
48□ 形E5CC-T 形E5CC-T□□□□SM-006
形E5CC-T□□2□BM-006
*10 電流出力タイプは簡易伝送出力機能が使用できます。詳細はこちらのFAQをご覧ください。
  (ただし、形E5CC-Uシリーズは2014年5月生産分より、形E5DCは2014年7月生産分より対応です。)

■お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを
 ダウンロードしてご利用ください。
  (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)

(2021年2月現在)