Page top

【白金測温抵抗体】形E52-P□ D=□ クラスAの商品はありますか?

FAQ番号:FAQ05455

 

回答

JISクラスA対応の白金測温抵抗体は6種類あります。下表をご覧ください。
ただし、標準品ではありません。価格、納期については販売店にお問い合わせください。

【注意】
 データシートに掲載している形式は1本から注文できます。
 データシートに掲載がない形式については、100本/年以上(目安)の場合に製作可能です。

(表1) 概要
 詳細は(表2)をご覧ください。(形式例をクリックすると移動します)
種類 形式 測温範囲
シース形 1.リード線直出し形
 形E52-P□AY-5 D=□ □ □M

-196~+450℃
2.端子内蔵形   
 形E52-P□C-N-5 D=□

-200~+450℃
ローコスト
タイプ
3.フランジ付   
 形E52-P6FY-5 ☐M


-50~+250℃
4.リード線直出し形
 形E52-P10AEY-5 ☐M

0~+250℃
専用タイプ  5.室温用     
 形E52-P10GRY-5 4M


-50~+60℃
6.表面測温用
 形E52-P2GSY-5 20M


-50~+250℃


(表2) 白金測温抵抗体 JIS クラスA対応品 形式基準
 ①③④に数字またはアルファベットを入れて形式をつくってください。
 
形式基準
1
シース形 リード線直出し形 形E52-PAY-5 D= M 
シース径
(㎜)
シース長 L
(㎝) *1
リード線種類 リード線長
(m)
3.2 10、15、20、35、50、100 ・無表示:標準 *2
・NETU:耐熱タイプ *3

1、2、4、8
4.8 10、15、20、35、50、100
6.4 20、35、50、100
*1 形式のには、シース長を「㎝単位」で記入してください。
*2 リード線の使用周囲温度は -20~+70℃です。
*3 リード線の使用周囲温度は  0~+180℃です。ただしスリーブは 0~+100℃です。
2
シース形 端子内蔵形 形E52-PC-N-5 D=
シース径 (㎜) シース長 L (㎝) *1
3.2
15、20、25、30、35、50、75、100
4.8
15、20、25、30、35、50、75、100
6.4
20、25、30、35、50、75、100
8
20、25、30、35、50、75、100
*1 形式のには、シース長を「㎝単位」で記入してください。 
3
保護管径
(㎜)
保護管長
(㎜)
リード線 M  
4.0
65㎜±2㎜
・長さ:1、2、4m
・使用周囲温度:-50~+150℃
 
4
保護管径 (㎜) 保護管長 (㎝) リード線 M 
φ3.2
10 ・長さ:1、2、4m
・使用周囲温度:-50~+150℃
*4 リード線の使用周囲温度は-50~+150℃です。
 
5
専用タイプ 室温用 形E52-P10GRY-5 4m 
保護管径
(㎜)
保護管長
(㎝)
保護パイプ長 リード線 M *5
φ8.0
9.5㎝
・長さ 100㎜(10㎝)
・径  φ22.2㎜
・材質 BS(Niメッキ)
・長さ:4m
・使用周囲温度
 ・固定使用の場合:-25~+60℃
 ・移動使用の場合:-15~+60℃
 
6
専用タイプ 表面測温用 形E52-P2GSY-5 20M
先端金具
スリーブ
リード線 M
20x28x6㎜
φ6x30㎜
・長さ:20m
・使用周囲温度:-50~+150℃
 
 
(2021年5月現在)