Page top

【白金測温抵抗体、ローコストタイプ】形E52-P□F、形E52-P□Y 長さや太さを指定して購入することはできますか?

FAQ番号:FAQ05454

 

回答

ローコストタイプの白金測温抵抗体には、以下の3種類があります。
 (1)ねじ、フランジ等の固定具がついていないタイプ
 (2)ねじ付タイプ
 (3)フランジ付タイプ

〔表1〕ローコストタイプ 白金測温抵抗体の保護管長、リード線長の指定可否

 ○ 指定可能です。指定できる範囲は〔表2〕を参照ください。ただし、保護管径の指定はできません。
 ● 指定可能です。指定できる範囲は〔表2〕を参照ください。
   リード線長が足りない場合は、延長をご検討ください。
 △ 1m、2m、4mの3種類からお選びください。リード線長が足りない場合は、延長をご検討ください。
 X 指定できません。 
種類 M3.5用Y型圧着端子タイプ 
*1
フェルール端子タイプ
*2
保護管長 リード線長 保護管長 リード線長
(1)ねじ、フランジ等の固定具がついていないタイプ
(2)ねじ付タイプ
(3)フランジ付タイプ
*1 〔表2〕を参照ください。
*2 〔表3〕を参照ください。
   プッシュインPlus端子台タイプの機種(形E5CC-B、形E5EC-B、形K8DT-THシリーズ)と組み合わせて
   使用する場合は、フェルール端子タイプをお使いください。

 


〔表2〕ローコスト白金測温抵抗体 M3.5用Y型圧着端子タイプ

 ・すべてクラスBです。

(1)ねじ、フランジ等の固定具がついていないタイプ
形式 形E52-PAEY-2 M
測温範囲 0~+250℃
リード線の周囲温度 -50~+150℃
外観
 
指定範囲 保護管長
  50mm ~ 300mm (5㎝~30㎝) 
  形式のに㎝単位での数字を入れてください。
リード線長
  0.5m、1~50m (1m単位)
  形式のに単位での数字を入れてください。
  標準は1,2,4mです。
注意点 ・コンプレッションフィッティングによる取付はできません。
・曲げ加工はできません。
・保護管径は指定できません。(φ3.2のみ)
・保護管長、保護管径がご要望の条件に合わない場合は、
 シース形 白金測温抵抗体 リード線直出し形をご検討ください。
例1
 保護管長 200mm(20㎝)、リード線長 0.5m (保護管径3.2) 
 → 製作可能 ○形E52-P20AEY-2 0.5M
例2
 保護管長 500mm(50㎝)、リード線長 2m (保護管径3.2)
 → 製作不可 x形E52-P50AEY-2 2M 
   製作できる保護管長は300mm(30㎝)までです。
   シース形 白金測温抵抗体 リード線直出し形をご検討ください。

(2)ねじ付タイプ
形式 形E52-PDY-2 M
測温範囲 -50~+250℃
リード線の周囲温度 -50~+150℃
外観

 
指定範囲 保護管長
  70mm ~ 350mm (7㎝~35㎝) 
  形式のに㎝単位での数字を入れてください。
リード線長
  1~50m (1m単位)
  形式のにm単位での数字を入れてください。
  標準は1,2,4mです。
注意点 ・曲げ加工はできません。
・保護管径は指定できません。(φ4のみ)
・保護管長、保護管径がご要望の条件に合わない場合は、シース形 白金測温抵抗体 リード線直出し形とコンプレッションフィッティング(別売)の組み合わせをご検討ください。ただし、保護管径φ4の機種はございません。
φ3.2またはφ4.8をご検討ください。
例1
 保護管長 100mm(10㎝)、リード線長 2m (保護管径4)
 → 製作可能 ○形E52-P10DY-2 2M
例2
 保護管長 500mm(50㎝)、リード線長 2m (保護管径4)
 → 製作不可 x形E52-P50DY-2 2M
   製作できる保護管長は300mm(30㎝)までです。
   シース形 白金測温抵抗体 リード線直出し形 をご検討ください。
   取付具は別売りのコンプレッションフィッティング等 をご検討ください。

(3)フランジ付タイプ
形式 形E52-P6FY M
測温範囲 -50~+250℃
リード線の周囲温度 -50~+150℃
外観
 
指定範囲 リード線長
  1~50m (1m単位)
  形式のにm単位での数字を入れてください。
  標準は1,2,4mです。
注意点 ・曲げ加工はできません。
・保護管長、保護管径は指定できません。 
・保護管長、保護管径がご要望の条件に合わない場合は、シース形 白金測温抵抗体 リード線直出し形 とルーズフランジ(別売)の組み合わせをご検討ください。
ただし、保護管径φ4の機種はございません。
φ3.2またはφ4.8をご検討ください。
また、(1)(2)は、保護管の長さを指定して注文することができます。
同じローコストタイプをご要望の場合は、フランジ付ではありませんが、ねじ付をご検討ください。

 

〔表3〕ローコスト白金測温抵抗体 フェルール端子タイプ

・保護管長さの指定はできません。 

・リード線長さは指定できます。

  指定範囲は、1~50m (1m単位)です。形式のにm単位での数字を入れてください。
  なお、標準は1,2,4mです。

・プッシュインPlus端子台タイプの機種(形E5CC-B、形E5EC-B、形K8DT-THシリーズ)と組み合わせて使用する場合は、フェルール端子タイプをお使いください。

種類 形式
(1)ねじ、フランジ等の固定具がついていないタイプ 形E52-P10AEF M 
(2)ねじ付タイプ 形E52-P6DF M
(3)フランジ付タイプ 形E52-P6FF M

 

〔お願い〕 詳細仕様は商品情報よりカタログをダウンロードしてご確認ください。