Page top

非接触で温度を測定できるものはありますか?

FAQ番号:FAQ05453

 

回答

形ES1-Nシリーズ、形ES1Bシリーズ、形ES1Cシリーズ がございます。
下表をご覧ください。

■ 非接触温度センサ
 非接触温度センサは、測定対象物から放射される赤外線エネルギーを利用して温度測定します。
 放射率によって、赤外線のエネルギーが変わるため、測定精度は、対象物の放射率により異なります。
 なお、対象物の色や表面状態により放射率が異なります。
 測定対象は放射率の高い場所を選択してください。必要により、黒体スプレー、黒体テープを
 使用してください。
 なお、黒体スプレー:形ES1-S、黒体テープ:形ES1-Tは、2019年3月に生産を終了しました。
 代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。
一覧表 外観 シリーズ 検出距離
(表1) 形ES1-Nシリーズ 検出距離について明確な規定はありません。
検出距離が長くなるとスポット径が大きくなります。
測定視野をご確認ください。
(表2) 形ES1Bシリーズ
(表3) 形ES1Cシリーズ

(表1) 形ES1-Nシリーズ  
照準
レーザ
形式
測定温度
仕様

なし
形ES1-LP3-N
形ES1-LP10-N
形ES1-LW50-N
+50~+500℃
電源電圧 DC12~24V
出力 4~20mA
使用温湿度
範囲
温度:0~55℃、
湿度:35~85%
   (結露しないこと)
保護構造 なし
設定ツール 専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能です。
付属品 電源/出力ケーブル(2m)
取付金具
検出距離 *1
測定視野 こちらをご覧ください。
形EX1-LW100-N -50~+1000℃
あり 形ES1-LW50L-N +50~+500℃
形ES1-LW100L-N -50~+1000℃

(表2) 形ES1Bシリーズ  
形式 測定温度 備考
形ES1B 10-70℃ +10~+70℃ ●測定視野
 
電源電圧 DC12~24V
出力 K熱電対と同等の熱起電力
使用温湿度
範囲
温度:0~55℃、
湿度:35~85%
   (結露しないこと)
保護構造 IP65相当
設定ツール 専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能です。
付属品 固定用のロックナット
その他 補償導線3m付です。
補償導線の耐熱温度は70℃までです。
リード線延長時は、K熱電対用の補償導線をお使いください。
電源線には一般の銅線をお使いください。
形ES1B 115-165℃ +115~+165℃
形ES1B 140-260℃ +140~+260℃
形ES1B 60-120℃ +60~+120℃

(表3) 形ES1Cシリーズ  
形式
測定温度
備考
形ES1C-A40 0~+400℃ ●測定視野
  
電源電圧 DC12~24V
出力 4~20mA
使用温湿度
範囲
温度:0~55℃
湿度:35~85%(結露しないこと)
保護構造 IP67相当
付属品 固定用のロックナット
その他 コード2m付です。

形ES1-Nシリーズ 測定視野
 測定視野径は、本機への入射パワーの90%に相当する円の直径です。
 正確に測定するためには、測定対象物は下図の測定視野径の1.5~2倍以上の大きさが必要です。
形式 特性
形ES1-LP3-N
形ES1-LP10-N
形ES1-LW50-N
形ES1-LW50L-N
形ES1-LW100-N
形ES1-LW100L-N


(2020年12月現在)