Page top

【白金測温抵抗体】フッ素樹脂チュービング品、フッ素樹脂コーティング品の形式を教えてください。

FAQ番号:FAQ05452

 

回答

白金測温抵抗体(Pt100)のフッ素樹脂チュービング被覆、フッ素樹脂コーティング品には以下の5種類があります。
フッ素樹脂チュービング被覆品、フッ素樹脂コーティング品の違い、特徴についてはこちらのFAQをご覧ください。

詳細は【1】~【5】をご覧ください。
なお、標準以外の仕様も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がございます。
また、価格、納期については販売店にお問い合わせください。
種類 詳細 種類 形式 測温範囲
フッ素樹脂
チュービング
【1】 シース形
リード線直出し形
形E52-PAY-1 D= M -80~
+180℃
【2】 シース形
端子内蔵形
形E52-PC-N-1 D=
フッ素樹脂
コーティング
【3】 ローコスト形
フランジ付
形E52-P6FY-9 4M -50~
+180℃
【4】 ローコスト形
ねじ(固定ニップル)付
形E52-P6DY-9 1M
形E52-P6DY-9 2M
【5】 端子内蔵形 形E52-P□C-N-9 D=□ 0~
180℃

【1】フッ素樹脂チュービング被覆 シース形リード線直出し形 

 ・形式:形E52-PAY-1 D= M
 ・測温範囲:-80~+180℃
 ・外形
  *1 材質
チューブ外径 D
[シース径]
シース長 L
リード線種類
リード線長
M
4.6㎜
[3.2㎜]
15㎝
20㎝
35㎝
50㎝
100㎝
 
無表示:
  標準 *2
NETU:
  耐熱タイプ
  *3
  
1m
2m
4m
8m
*4
シース質:SUS316
チューブ:FEP
スリーブ:SUS316
6㎜
[4.8㎜]
8
[6.4㎜]
20㎝
35㎝
50㎝
100㎝
*1 形式のにはシース長を「㎝単位」の値を記入してください。
*2 リード線の使用周囲温度は -20~+70℃です。
*3 リード線の使用周囲温度は 0~+180℃です。ただしスリーブは 0~+100℃です。
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。


【2】フッ素樹脂チュービング被覆 シース形端子内蔵形 

 ・形式:形E52-P
C-N-1 D=
 ・測温範囲:-80~+180℃
 ・外形
*1 端子箱 材質
チューブ外径 D
[シース径]
(㎜)
シース長 L
(㎝)
4.6
[3.2]
20、25、30、35、50、75、100 アルミダイキャスト
耐熱温度:+90℃
M3端子

*4
シース:ASTM316L
チューブ:FEP
6
[4.8]
8
[6.4]
25、30、35、50、75、100
*1 形式のには、シース長を「㎝単位」の値を記入してください。
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。

【3】フッ素樹脂コーティング ローコスト形フランジ付 

・形式:形E52-P6FY-9 4M
・測温範囲:-50~+180℃
・リード線使用周囲温度:-50~+150℃
・外形
   

形式 シース径 保護管長 リード線長 保護管材質 コーティング材質
形E52-P6FY-9 4M
4㎜
65㎜ (6.5㎝) 4m *4 SUS304
FEP または PFA
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。

【4】フッ素樹脂コーティング ローコスト形ねじ(固定ニップル)付
・形式 : 形E52-P6DY-9 1M  形E52-P6DY-9 2M
・測温範囲:-50~+180℃ 
・リード線使用周囲温度:-50~+150℃
・外形   

形式 シース径 保護管長 リード線長 保護管材質 コーティング材質
形E52-P6DY-9 1M
4㎜
H65㎜
(6.5㎝)
1m *4 SUS304
FEP または PFA
形E52-P6DY-9 2M 2m *4
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。

【5】フッ素樹脂コーティング  端子内蔵形 一般形
・形式:形E52-PC-N-9 D=
・測温範囲:0~+180℃
・外形   
形式
端子箱
保護管
材質
コーティング
材質
シース径 保護管長L 
形E52-P30C-N-9 D=8
8㎜
30㎝ アルミダイキャスト
耐熱温度:+90℃
M3端子 *4
SUS316
FEP
形E52-P35C-N-9 D=8 35㎝
形E52-P50C-N-9 D=8 50㎝
形E52-P75C-N-9 D=8 75㎝
形E52-P75C-N-9 D=10
10㎜
75㎝ アルミダイキャスト
耐熱温度:+90℃
M4端子 *4
形E52-P100C-N-9 D=10 100㎜
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。
 
(2021年4月現在)