オムロン制御機器事業とはトップ
ソリューショントップ
空調性能試験の工数75%を削減。自社現場の労働時間短縮を狙った自律走行型の風量測定ロボット[開発中]
真空ポンプの異常予兆をタイムリーに捉えて突発故障ゼロ。メンテナンスコスト15%削減
商品情報トップ
ダウンロードセンタトップ
サービスサポートトップ
セミナ・eラーニングトップ
販売ネットワークトップ
Page top
FAQ番号:FAQ05450
①保護管長 ②保護管径 ・保護管径 φ3.2 φ4.8 φ6.4 φ8 φ10 φ12 φ15 φ22 の8種類からお選びください。 φ8mm以下はシース形、φ10mm以上は一般形です。 ・保護管長 形式での指定(①)には、㎝単位で長さを指定します。10mm(=1㎝)単位で指定可能です。 保護管径によって指定できる長さが異なります。 〔表1〕を参照いただき、ご希望の長さが製作可能範囲かをご確認ください。 〔表1〕製作可能な保護管長の範囲
Related Contents
PLC・サーボのリプレースはコチラ