区分
|
よくある選定に関する
お問い合わせ
|
該当する商品
|
関連FAQ
|
サ
イ
ズ |
形E52シリーズを保護管径や長さを指定して購入したい。 |
白金測温抵抗体
汎用タイプ
リード線直出し形
・形E52-P□AY
D=□ □M
・形E52-P□AY-24 D=□ □M
端子内蔵形
・形E52-P□C-N
D=□ |
|
形E52-P□(-24) D=□
(□M) 長さや太さを指定して購入することはできますか?
|
熱電対(K、J)
汎用タイプ
リード線直出し形
・形E52-CA□AY
D=□ □M
・形E52-IC□AY D=□ □M |
|
形E52-CA□AF、形E52-CA□AY、形E52-IC□AY 長さや太さを指定して購入することはできますか?
|
熱電対(K、J)
汎用タイプ
端子内蔵形
・形E52-CA□C-N
D=□
・形E52-IC□C-N D=□ |
|
形E52-CA□C-N D=□、形E52-IC□C-N
D=□長さや太さを指定して購入することはできますか? |
白金測温抵抗体
ローコストタイプ
・形E52-P6DY
・形E52-P6FY
・形E52-P10AEY |
|
形E52-P□F、形E52-P□Y 長さや太さを指定して購入することはできますか? |
熱電対(K、J)
ローコストタイプ
・形E52-CA10AE-N
・形E52-CA6D-N
・形E52-CA6F-N |
|
形E52-CA10AE-N、形E52-CA6D-N、形E52-CA6F-N 長さや太さを指定して購入することはできますか? |
接
続 |
2台の機器に入力したい。 |
ダブルエレメント形 |
|
温度センサ1本から温度調節器2台に接続できますか? |
配線用のリード線を選定したい。 |
補償導線 (熱電対用) |
|
配線距離、リード線等について教えてください。 |
使用中の温度調節器に入力できる温度センサを選定したい。 |
温度調節器(デジタル調節計)の入力仕様により異なります。 |
|
温度調節器(デジタル調節計)との組み合わせ可否を確認したい。 |
精
度 |
精度の良い測温体を使いたい。 |
白金測温抵抗体
・形E52-P |
- |
クラスAの白金測温抵抗体を使いたい。 |
白金測温抵抗体
・形E52-P□□-5 |
|
クラスAの商品はありますか? |
|
クラスAとクラスBの違いは何ですか? |
応
答
性 |
温度変化が早いところで使いたい。 |
保護管の細いもの
・例:φ1、φ1.6 |
|
熱応答の早い(温度変化の早い対象物に適した)温度センサ、温度調節器を教えてください。 |
使
用
環
境 |
0℃以下の温度を測定したい。 |
白金測温抵抗体
・形E52-P |
- |
1000℃以上の高温を測定したい。 |
高温用熱電対
・形E52-PR |
|
形E52-PR□C-Nの仕様、形式を教えてください。 |
水没させて使いたい。 |
完全防水形白金測温抵抗体
・形E52-P5AY-40 |
|
防水タイプの温度センサはありますか? |
可動部に取り付けたい。
|
シリコン被覆
リード線タイプ
・形E52-CA1DY-40
・形E52-CA1GTY-14 |
|
可動部に適した温度センサはありますか? |
薬品の温度を測定したい。
薬品がかかる環境で
使用したい。 |
フッ素樹脂チュービング品
・形52-□□AY-1
・形52-□□C-N-1
フッ素樹脂コーティング品
・形52-P□FY-9
・形52-P□DY-9
・形52-P□C-N-9
・形52-CA□F-N-9
・形52-IC□F-N-9 |
|
耐食性に優れた温度センサはありますか? |
|
【白金測温抵抗体】
フッ素樹脂チュービング品、フッ素樹脂コーティング品の形式を教えてください。 |
|
【熱電対(K、J)】
フッ素樹脂チュービング品、フッ素樹脂コーティング品の形式を教えてください。 |
耐圧防爆仕様の温度センサを使用したい。 |
耐圧防爆形
白金測温抵抗体
・形E52-P□C-N-6
熱電対
・形E52-CA□C-N-6 |
 |
耐圧防爆仕様の温度センサはありますか? |
屋外で使用したい。 |
ご用意しておりません。 |
取
付
・
施
工 |
曲げ加工をしたい。 |
シース形白金測温抵抗体
シース形熱電対 |
|
曲げて使用することはできますか? |
取付に気密性が必要。 |
フランジ付白金測温抵抗体
・形52-P□C-N-19
フランジ付熱電対
・形52-CA□C-N-19
・形52-IC□C-N-19
|
|
温度センサ(形E52シリーズ・熱電対、白金測温抵抗体)を気密性が必要な場所で使用したい。 |
取付具を探している。 |
コンプレッションフィッティング
・形PT□/□ D=□
ルーズフランジ
・形MF-1 D=□
・形MF-2 D=□ |
|
取り付け方法を教えてください。 |
非接触で温度を測定したい。 |
非接触温度センサ
・形ES1-N
・形ES1B
・形ES1C
|
|
非接触で温度を測定できるものはありますか? |
温度と湿度を測定したい。 |
温湿度センサ
・形ES2-THB-N |
|
湿度を測定するセンサはありますか? |
包装機で表面温度を測定したい。
(熱板(ヒートバー)に 直接取りつけたい。) |
包装機用温度センサ
・形E52-CA□□AY D=1 S□ □M |
商品情報よりカタログをダウンロードしてご確認ください。 |