Page top

可動部に適した温度センサはありますか?

FAQ番号:FAQ05447

 

回答

可動部にはシリコン被覆リード線タイプの熱電対をご検討ください。
なお、申し訳ございませんが、シリコン被覆リード線タイプの白金測温抵抗体はご用意しておりません。

・プッシュインPlus端子台タイプの機種(形E5CC-B、形E5EC-B、形K8DT-THシリーズ)と組み合わせて使用する場合は、フェルール端子タイプをお使いください。

■【熱電対】 シリコン被膜リード線タイプ クラス2 接地形 
熱電対 ねじ付リード線直出し形
形式 ・フェルール端子タイプ
   形E52-CA1DF-40 M6 1M
   形E52-CA1DF-40 M6 2M
   形E52-CA1DF-40 M6 4M 
・Y型圧着端子タイプ(M3.5用)
   形E52-CA1DY-40 M6 1M
   形E52-CA1DY-40 M6 2M
   形E52-CA1DY-40 M6 4M
外観
測温範囲 0~+300℃
リード線部の周囲温度 0~+150℃
使い方 測温部先端にねじがついています。
先端部を測温対象物に接触させてお使いください。
先端のねじサイズはM6のみです。
ワークにねじを切り、ねじ込みながら先端を押しつぶすように接触させてください。
  
圧着端子付 熱電対
形式 ・フェルール端子タイプ
  形E52-CA1GTF-14 1M
  形E52-CA1GTF-14 2M

・Y型圧着端子タイプ(M3.5用)
   形E52-CA1GTY-14 1M
   形E52-CA1GTY-14 2M
   形E52-CA1GTY-14 4M
   形E52-CA1GTY-14 8M
外観
測温範囲 0~+200℃
リード線部の周囲温度 0~+150℃
概要 保護管の先端に丸端子がついています。
測温対象物に固定してお使いください。
丸端子はM4のみです。
■延長用のリード線について
 リード線を延長する場合は、シリコン被覆の補償導線 形WCAG-40 □M をお使いください。
 標準でご用意している長さは、1m、2m、4m、8m、10m、15m、20m、30m、50mです。
 配線距離などについてはこちらのFAQをご覧ください。

(2021年4月現在)