Page top

【熱電対(K、J)、汎用タイプ、リード線直出し形】形E52-CA□AF、形E52-CA□AY、形E52-IC□AY 長さや太さを指定して購入することはできますか?

FAQ番号:FAQ05446

 

回答

保護管長、保護管径、リード線長を指定して購入することは可能です。
ただし、保護管長は、保護管径によって、製作できる保護管長範囲が異なります。
ご要望の仕様をご確認の上、以下の形式基準にあてはめて形式を作成してください。
製作可能範囲であれば、形式登録がなくても手配することができます。

■外観
  
・プッシュインPlus端子台タイプの機種(形E5CC-B、形E5EC-B、形K8DT-THシリーズ)と組み合わせて使用する場合は、フェルール端子タイプをお使いください。

■形式基準
 ①保護管長
 ②保護管径
 ③リード線仕様
 ④リード線長 
フェルール端子タイプ Y型圧着端子タイプ
K熱電対 形E52-CAAF D=  M 形E52-CAAY D=  M
J熱電対
- 形E52-ICAY D=  M
■外形寸法 
  

保護管長 ②保護管径
・保護管径
  保護管径はφ1 φ1.6 φ3.2 φ4.8 φ6.4 φ8 の6種類からお選びください。
・保護管長
 形式での指定()には、㎝単位で長さを指定します。10mm(=1㎝)単位で指定可能です。
 保護管径によって指定できる長さが異なります。
 〔表1〕を参照いただき、ご希望の長さが製作可能範囲かをご確認ください。

〔表1〕製作可能な保護管長の範囲
種類
保護管径

保護管長 指定できる長さ
測温範囲
形E52-CA
形E52-IC
シース形 φ1 20mm ~ 2000mm 
 (2㎝~200 ㎝)
0~650℃ 0~450℃
φ1.6  30mm ~ 5000mm  
 (3㎝~500 ㎝)
0~650℃ 0~450℃
φ3.2  50mm ~ 20000mm
(5㎝~2000㎝)
0~750℃ 0~650℃
φ4.8  80mm ~ 23000mm 
 (8㎝~2300㎝)
0~800℃ 0~750℃
φ6.4 100mm ~ 12000mm
(10㎝~1200㎝)
0~800℃ 0~750℃
φ8.0 120mm ~ 10000mm
(12㎝~1000㎝)
0~900℃ 0~750℃

リード線仕様 ④リード線長
 ・標準リード線と耐熱リード線の2種類があります。
  耐熱リード線を要望の場合は、に「NETU」と指定します。
 ・m単位でリード線長を指定します。
  指定可能な範囲は、0.5m、1~100mの範囲です。1m以上の場合は1m単位で指定してください。
 ・標準/耐熱リード線共に、丸端子タイプはご用意しておりません。

〔表2〕製作可能なリード線長と仕様
リード線仕様
リード線長
種類
使用周囲温度
形式での指定
製作可能範囲
単位
標準
-20~+70℃
(スリーブ部は0~+70℃)
何も指定
しません。
0.5m、1m~100m
(1m以上の場合は1M単位)
m単位で
長さを指定
耐熱
タイプ
0~+150℃
(スリーブ部は0~+100℃)
NETU
【形式指定例】
 例1:Y型圧着端子タイプ、K熱電対、保護管長 350mm(35㎝)、保護管径3.2  0.5m の標準リード線 
    → 製作可能 ○形E52-CA35AY D=3.2 0.5M   
 例2:フェルール端子タイプ、K熱電対、保護管長 500mm(50㎝)、保護管径6.4  2m の耐熱リード線 
    → 製作可能 ○形E52-CA50AF D=6.4 NETU 2M  
 例3:フェルール端子タイプ、K熱電対、保護管長 100mm(10㎝)、保護管径8  5m の標準リード線 
    → 製作不可    x 形E52-CA10AF D=8 5M 
       保護管径 8mmの場合、製作できる保護管長は120mm(12㎝)からです。
       保護管長 120mm(12㎝) 保護管径8  (⇒例4) または 
       保護管長 100mm(10㎝) 保護管径6.4 (⇒例5) をご検討ください。

 例4:フェルール端子タイプ、K熱電対、保護管長 120mm(12㎝)、保護管径8  5m の標準リード線

    → 製作可能 ○形E52-CA12AF D=8 5M
 例5:フェルール端子タイプ、K熱電対、保護管長 100mm(10㎝)、保護管径6.4 5m の標準リード線

    → 製作可能 ○形E52-CA10AF D=6.4 5M


・リード線長が足りない場合は、延長をご検討ください。

 延長には専用の補償導線が必要です。関連FAQを参照ください。