Page top

形WL-NシリーズはAC200VやDC24Vで使用できますか?

FAQ番号:FAQ05439

 

回答

ねじ締め端子の場合は、AC200V、DC24Vともに使用可能です。
センサI/Oコネクタタイプ(直出しコネクタ形/プリワイヤコネクタ形)は、形式の末尾の記号により、AC用、DC用にわかれていますのでご注意ください。
AC用はAC115Vまでですので、AC200Vの負荷の開閉にはお奨めできません。

接続する負荷の種類、電圧によって、開閉できる電流値が異なります。
負荷の仕様をご確認の上、カタログ記載の■定格の表を参照ください。
小さな負荷を開閉する場合は、電圧、電流ともに「P水準」の値以上でお使いください。

〔定格欄の内容について〕
 ・数値は定常電流を示します。
 ・誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
 ・ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
 ・電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
 ・常時開路とはa接点、常時閉路はb接点です。

・例 形WLCA2-N a接点でAC200Vの負荷を接続する場合
  → ねじ締め端子タイプ 一般形 基準形 AC250Vの欄を参照ください。
    抵抗負荷時は最大10A、ランプ負荷であれば最大2A、誘導負荷であれば、10Aまで開閉可能です。

〔表1〕 形WL-N 定格
■ねじ締め端子タイプ
種類/形式
定格
【一般形】
【耐環境形】
形WL☐-☐☐-N
【スパッタ対策形】
形WL☐-☐LDS-N
形WL☐-☐LES-N
【長寿命形】
形WLM☐-LD-N


■センサI/O コネクタタイプ
種類/形式
定格
【一般形】 
形WL☐-☐LD-N
*1

【スパッタ対策形】
形WL☐-LDS-M1J-1-N
形WL☐-LDS-M1GJ-1-N
形WL☐-LDS-DGJS-N
形WL☐-LDS-DTGJS-N
 
【長寿命形】形WLM☐-☐LD-N
 *1
*1 にはコネクタ仕様を表す数字とアルファベットが入ります。
   (ただし、機種によりご用意していない組み合わせもございます。)
  〔表2〕 直出しコネクタ形/プリワイヤコネクタ形の使用電圧の「形式末尾」欄を 参照ください。

〔表2〕 直出しコネクタ形/プリワイヤコネクタ形の使用電圧 
 ・形WL ☐-☐LD-N
 ・形WLM☐-☐LD-N
種類
形式末尾
AC/DC
直出しコネクタ形 ねじ式 M12 K13A
AC
K13
DC
K43A
AC
K43
DC
プリワイヤコネクタ形 ねじ式 M12 M1J
DC
M1GJ
DC
M1JB
DC
AGJ
AC
DGJ
DC
DK1EJ
DC
スマートクリック M1TJ
DC
M1TGJ
DC
M1TJB
DC
DTGJ
DC
DTK1EJ
DC